Would you prefer to visit the website in this country and language?

Systemy osuszania

ML Plus

Munters ML Plus to kompaktowy, oszczędny energetycznie modułowy system do kontroli klimatu, który łączy w sobie kontrolę temperatury i wilgotności. Ten niezawodny wolnostojący osuszacz sorpcyjny eliminuje parę wodną z wnętrz, w których ochrona wartościowych materiałów i delikatnych produktów jest niezwykle istotna.

Highlights

  • Bardzo elastyczny, przetestowany system modułowy
  • Niskie zużycie energii
  • Obudowa o wysokiej jakości, która spełnia wymagania dotyczące higieny
  • Kompaktowa konstrukcja, która zajmuje mało miejsca
  • Prosta instalacja typu plug-and-play oraz dostęp serwisowy
  • <b>Szybkie przekazanie do eksploatacji</b>
  • Jest kompatybilny z przewodami spełniającymi normę ISO

Produkty z tej serii

ModelZakres nominalnego przepływu powietrza (m³/h)Instrukcja obsługi
ML Plus180 - 3000

  • Konfigurowalna obróbka wstępna i końcowa
  • Przewodność
  • Czujnik punktu skraplania
  • Układ Energy Recovery Purge (ERP)
  • Kombinacja filtrów M5, G4 lub G4/F7
  • Izolacja (z lub bez)
  • Moduł wężownicy chłodzenia wstępnego
  • Wentylatory powietrza osuszanego
  • Obejście systemu

TytułTypJęzykLink do pobrania
ML Plus-BR-EN-201505brochureangielskiZobacz
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolskiZobacz
ML Plus-BR-DE-201505brochureniemieckiZobacz