Osuszacze samodzielne
MCD
Seria Munters MCD, znana z niezawodności i wytrzymałości, zawiera wolnostojące osuszacze sorpcyjne wyposażone w pochłaniacz wilgoci z rotorem sorpcyjnym Munters High Performance SilicaGel. Zaspokaja ona potrzeby przemysłowe i komercyjne w zakresie efektywnej kontroli wilgotności, oszczędności energetycznej oraz wysokiej wydajności.
Highlights
- Prosta konfiguracja
- Energooszczędne
- Osuszanie w temperaturach od -20°C do 40°C
- Modulowana kontrola wilgotności za pomocą czujnika temperatury powietrza wilgotnego
- Opcjonalna komunikacja i sterowanie zewnętrzne
- Typowe alarmy dotyczące filtra i zatrzymania rotora
- Zewnętrzne wskaźniki pracy i alarmy serwisowe
Produkty z tej serii
Model | Karta produktu | Instrukcja obsługi |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Tytuł | Typ | Język | Link do pobrania |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | hiszpański | Zobacz |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | rosyjski | Zobacz |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | niemiecki | Zobacz |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | niemiecki | Zobacz |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | francuski | Zobacz |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | fiński | Zobacz |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | francuski | Zobacz |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | szwedzki | Zobacz |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | niderlandzki | Zobacz |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | angielski | Zobacz |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | niderlandzki | Zobacz |