Would you prefer to visit the website in this country and language?

Coolant distribution units

LCX

Jednostki dystrybucji chłodziwa Munters LCX (liquid-to-liquid) są wydajne, łatwe w serwisowaniu i przystosowują się do różnych warunków pracy. Modułowe moduły oferują nowatorską możliwość układania w stosy w celu zmniejszenia zajmowanej powierzchni. Dostęp serwisowy w modelach standardowych jest możliwy wyłącznie od przodu, co umożliwia instalację jednostek CDU obok siebie w odległości zaledwie 1" (25 mm). Urządzenia LCX zapewniają interfejs między płynem Facility Fluid (FF) a technologicznym Fluid (TF).

Highlights

  • Szeroki zakres wielkości modułów od 500 kW do 1,5 MW umożliwia stworzenie kompletnych zespołów spełniających wszelkie wymagania dotyczące hal danych.
  • Możliwość dostosowania komponentów, takich jak lutowane płytowe wymienniki ciepła i pompy, w celu zapewnienia optymalnej wydajności
  • Zoptymalizowana wymiana ciepła, regulacja temperatury i przepływu chłodziwa w celu zapewnienia wydajnego chłodzenia
  • Opcja sztaplowania 1,5 MW do instalacji o ograniczonej przestrzeni
  • Większa wydajność i łatwość serwisowania
  • Obudowa filtra cieczy ze stali nierdzewnej 316 o niskim spadku ciśnienia i wysokim przepływie 25 µm z filtrem kasetowym o sprawności 99,98%
  • Sterownik kompatybilny z BACnet/Modbus z dużym 7-calowym kolorowym ekranem dotykowym HMI

Produkty z tej serii

ModelKarta produktu
LCX-500 StandardZobacz
LCX-500 CompactZobacz
LCX-1200Zobacz
LCX-1500Zobacz