Would you prefer to visit the website in this country and language?

Akcesoria i sterowniki do automatyki

Termostat

RDT-5 to pięciostopniowy termostat cyfrowy, który działa w połączeniu ze sterownikami lub jako samodzielna jednostka (wykorzystująca własną temperaturę do aktywacji systemów rezerwowych).

Highlights

  • Automatyczna korelacja z bieżącym dniem wzrostu i docelową wartością zadaną
  • Pięć niezależnych termostatów
  • Każdy stopień może być ustawiony na awaryjne chłodzenie lub ogrzewanie
  • Dziesięciopunktowa i dziesięciodniowa krzywa temperatury
  • Możliwość programowania za pomocą sterowników Platinum lub bezpośrednio z interfejsu użytkownika RDT-5
  • Jednostka działa niezależnie od kontrolera, zapewniając działanie, gdy wymagane są systemy zapasowe
  • Do uruchomienia urządzenia nie jest wymagane żadne oprogramowanie, a jedynie konfiguracja

    TytułTypJęzykLink do pobrania
    RDT-5 Triple Phase Manual ES R1.2 116852.pdfInstallationManualhiszpańskiZobacz
    RDT-5 Triple Phase CN R1.3 116344.pdfInstallationManualchiński (uproszczone)Zobacz
    RDT-5 Triple Phase-IM-EN-202504 B.pdfInstallationManualangielskiZobacz
    RDT-5 Dual Phase-IM-EN-202502.pdfInstallationManualangielskiZobacz