Would you prefer to visit the website in this country and language?

Stefan Aspman o Geoclima: Strategiczne dopasowanie do innowacji w chłodzeniu centrów danych

Dec 19, 2024

Wywiad z Stefanem Aspmanem, prezesem Business Area Data Center Technologies w Munters

Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji (AI) rosną wymagania dotyczące chłodzenia centrów danych. Munters poszerza swoje portfolio, aby pomóc klientom w dostosowaniu się do coraz bardziej złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Rozmawialiśmy ze Stefanem Aspmanem, prezesem Business Area Data Center Technologies w Munters, o pilnej potrzebie elastyczności w reagowaniu na te zmiany. Omówił również, w jaki sposób niedawne przejęcie Geoclima, włoskiego producenta agregatów chłodniczych, pozwala Munters oferować klientom kompleksowe, end-to-end rozwiązania odprowadzania ciepła.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed centrami danych?
"Branża centrów danych znajduje się w kluczowym momencie, mierząc się z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi AI, obliczeń o wysokiej gęstości, zrównoważonego rozwoju i szybkiej ewolucji technologicznej" - mówi Stefan Aspman.

"Te wyzwania wymagają innowacyjnych rozwiązań chłodzenia, elastycznej infrastruktury i efektywnych strategii zarządzania energią. W przyszłości operatorzy centrów danych będą potrzebować wszechstronnych, skalowalnych rozwiązań, które spełnią obecne wymagania i zabezpieczą ich obiekty na przyszłość. Wzrost liczby zmian w specyfikacjach na późnym etapie procesu planowania jasno wskazuje na niepewność, jaka czeka branżę."

W jaki sposób Munters wspiera klientów w czasie tych zmian?
"Nasza jednostka Business Area Data Center Technologies kieruje innowacjami poprzez trzy kluczowe strategie, które pomagają dostarczać optymalne rozwiązania chłodzenia naszym klientom. Po pierwsze, inwestujemy w badania i rozwój. Pracujemy nad wprowadzeniem nowej jednostki dystrybucji chłodziwa (CDU) oraz rozszerzeniem naszej nagradzanej technologii chłodzenia powietrzem i cieczą SyCool o dodatkowe opcje rozmiarowe."

"Po drugie, realizujemy strategiczne przejęcia, aby zwiększyć nasze możliwości. Nasza niedawna akwizycja Geoclima wykorzystuje szeroką wiedzę w zakresie aplikacji i technologii, co pozwala Munters dostarczać wysokiej jakości chillery. W 2022 roku przejęliśmy również firmę EDPAC, czołowego producenta sprzętu dla centrów danych, co wzbogaciło nasze portfolio o jednostki CRAC i CRAH."

"Współpracujemy także strategicznie z firmami takimi jak ZutaCore, czołowy dostawca rozwiązań chłodzenia cieczą bezpośrednio na chip. Dzięki temu partnerstwu możemy oferować klientom naprawdę bezwodne rozwiązanie chłodzenia, spełniające ich zmieniające się wymagania."

"Ostatecznie, wraz z rozwojem rynku centrów danych, my również musimy rosnąć. Munters inwestuje w nowe fabryki, aby wesprzeć ten szybki globalny rozwój, czego przykładem jest nasz nowy zakład w Cork w Irlandii."

Dlaczego chillery Geoclima są kluczowym uzupełnieniem portfolio chłodzenia Munters?
"Chillery były dla nas priorytetem, ponieważ doskonale uzupełniają nasze istniejące rozwiązania chłodnicze. Geoclima specjalizuje się w zaawansowanych, energooszczędnych chillerach, które odgrywają kluczową rolę w procesie odprowadzania ciepła, utrzymując optymalne temperatury pracy."

"Munters od dawna jest liderem w dziedzinie energooszczędnych systemów chłodzenia dla centrów danych, zwłaszcza w zakresie pośredniego chłodzenia wyparnego (IEC). Przejęcie Geoclima dodaje do naszego portfolio wysoko wydajne chillery. Integrując technologię Geoclima z naszą ofertą, możemy dostarczać kompleksowe rozwiązania zarządzania ciepłem, obejmujące zarówno chłodzenie, jak i odprowadzanie ciepła. Dzięki temu Munters staje się dostawcą kompleksowych rozwiązań, zdolnym sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom branży centrów danych."

Jakie korzyści klienci uzyskają dzięki poszerzonemu portfolio Munters?
"Dzięki naszym w pełni zintegrowanym, konfigurowalnym systemom chłodzenia i odprowadzania ciepła, centra danych mogą utrzymywać optymalne parametry termiczne, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną całego procesu chłodzenia. Przejęcie Geoclima umożliwia Munters wpływanie na cały proces chłodzenia i odprowadzania ciepła, oferując klientom rozwiązanie od jednego dostawcy. To upraszcza instalację, eksploatację i konserwację, redukując złożoność i zwiększając niezawodność."

"Cieszymy się, że możemy wspierać naszych klientów w dalszej innowacji w tej dynamicznej, napędzanej przez AI erze. Dzięki współpracy z Munters mogą oni inwestować w dostosowane do ich potrzeb, nowoczesne rozwiązania chłodnicze, które są gotowe na przyszłe wyzwania technologiczne."

Portfolio Munters Geoclima

Centra danych wymagają niezawodnych, elastycznych i energooszczędnych chillerów, które pracują nieprzerwanie przez 8760 godzin rocznie. Aby sprostać tym wymaganiom, Munters oferuje swoją najbardziej efektywną linię chillerów chłodzonych powietrzem i wodą: Geoclima Turbomiser.

Turbomiser – Najważniejsze cechy:

  • Inwerterowe sprężarki Turbocor z łożyskami magnetycznymi, dostosowujące moc do rzeczywistego obciążenia chłodniczego
  • Skraplacze mikrokanalikowe z aluminium zmniejszające ilość czynnika chłodniczego i zwiększające wydajność wymiany ciepła
  • Zalane parowniki zapewniające optymalny transfer ciepła między czynnikiem chłodniczym a wodą
  • System pompowania czynnika chłodniczego zwiększający efektywność termodynamiczną w całym zakresie pracy
  • Wentylatory skraplacza sterowane inwerterem, dostosowujące prędkość do zapotrzebowania i zmniejszające zużycie energii
  • Zaawansowany system sterowania, który optymalizuje działanie całego układu

Opcjonalne technologie Turbomiser:

  • Circlemiser – zwiększa powierzchnię wymiany ciepła o 45%, poprawiając współczynnik wydajności (COP) do 15%
  • Dynamic Evaporative System – wykorzystuje chłodzenie adiabatyczne do wstępnego schłodzenia powietrza wchodzącego do skraplaczy, zmniejszając zużycie energii
  • Free Cooling – dodatkowa wężownica przed skraplaczami, wykorzystująca zimne powietrze do efektywnego chłodzenia

Dzięki tej technologii Munters oferuje najbardziej efektywne i przyszłościowe rozwiązania dla centrów danych.

25059-en-stefan_aspman_pr.webp