Phi Sigma General Trading L.L.C., uznany partner firmy Munters w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i usług dla środowisk silnie regulowanych. Kiedy Gulf Drug, znana firma zajmująca się przechowywaniem farmaceutyków z siedzibą w regionie Zatoki Perskiej, napotkała wyzwania związane z jedną ze swoich chłodni, Phi Sigma zwróciła się o pomoc do Munters. Klient obsługuje komorę chłodniczą o pojemności 160 metrów sześciennych, utrzymując stałą temperaturę 4°C. Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania produktów farmaceutycznych, co wymaga ścisłej kontroli poziomów wilgotności względnej, aby spełnić normy regulacyjne określone przez Ministerstwo Zdrowia (MZ). Pomimo istniejących agregatów chłodniczych klient miał problemy z utrzymaniem wilgotności względnej poniżej 60%, co skłoniło go do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.
Szybkie fakty
- Wysoka wydajność przepływu powietrza
- Minimalne zużycie energii
- Unikalna plastikowa obudowa rotora jest w 100% odporna na korozję
- Skuteczne osuszanie do -20°C.
- Łatwe w instalacji wymienne panele
Zwalczanie wahań wilgotności w komorze chłodniczej
Krytyczny charakter przechowywania farmaceutyków wymaga precyzyjnej kontroli warunków otoczenia, w szczególności wilgotności względnej. Wahania poziomu wilgotności zagrażały integralności przechowywanych leków, wyzwalając alarmy i obawy prawne. Klient szukał skutecznego rozwiązania zapewniającego stałą kontrolę wilgotności w komorze chłodniczej w celu zapewnienia zgodności z przepisami MZ. Firma Munters została zaangażowana do oceny istniejących warunków i zaproponowania rozwiązania dostosowanego do potrzeb. Dzięki kompleksowej ocenie firma Munters zaleciła instalację MLT800, wykorzystując swoją wiedzę fachową w zakresie obliczeń obciążenia wilgocią i systemów kontroli środowiska. MLT800 został uznany za optymalny ze względu na duży przepływ powietrza i niską temperaturę na wlocie, zapewniając energooszczędną pracę i minimalne dodawanie ciepła do przestrzeni.
Wdrożenie MLT800 firmy Munters w celu zapewnienia optymalnej wydajności komory chłodniczej
Po dokładnej ocenie i konsultacji moduł MLT800 został zainstalowany w komorze chłodniczej klienta. Technicy firmy Munters zapewnili bezproblemową integrację z istniejącymi systemami chłodzenia, optymalizując kontrolę wilgotności bez uszczerbku dla stabilności temperatury. Proces instalacji został przeprowadzony sprawnie, aby zminimalizować zakłócenia w pracy klienta. Spójna kontrola wilgotności zmienia sposób przechowywania farmaceutyków Po wdrożeniu klient doświadczył stałego poziomu wilgotności względnej poniżej 60% przez cały rok, spełniając wymagania regulacyjne bez wyzwalania alarmów lub obaw. Wydajność MLT800 znacznie zwiększyła stabilność i niezawodność środowiska chłodni, łagodząc obawy klienta dotyczące warunków przechowywania farmaceutyków. Po uruchomieniu MLT800 klient nadal utrzymuje optymalne warunki przechowywania, zapewniając integralność i skuteczność przechowywanych leków. „Klient może być teraz spokojny, że dzięki rozwiązaniu Munters nie są uruchamiane ciągłe alarmy, a obawy dotyczące poziomu wilgotności zostały złagodzone" Kannan Valmurugan, kierownik sprzedaży Phi Sigma Strategiczne partnerstwo na rzecz zadowolenia klientów Współpraca między Phi Sigma i Munters jest przykładem udanego wdrożenia rozwiązań dostosowanych do konkretnych wyzwań związanych z przechowywaniem farmaceutyków. Dzięki wdrożeniu modułu MLT800 klient uzyskał stałą zgodność ze standardami regulacyjnymi, zapewniając jakość i bezpieczeństwo przechowywanych leków. Studium przypadku podkreśla znaczenie precyzyjnej kontroli środowiska w zakładach farmaceutycznych i podkreśla skuteczność innowacyjnych rozwiązań w spełnianiu wymagań branży.
Szybkie fakty
- Wysoka wydajność przepływu powietrza
- Minimalne zużycie energii
- Unikalna plastikowa obudowa rotora jest w 100% odporna na korozję
- Skuteczne osuszanie do -20°C.
- Łatwe w instalacji wymienne panele
Powiązana seria produktów
Osuszacze samodzielne