Optymalizowane chłodzenie cieczą na dużą skalę
Nowa jednostka dystrybucji chłodziwa LCX to przełom w technologii chłodzenia ciecz-ciecz, zaprojektowana do zastosowań o wysokiej gęstości. Nowa CDU firmy Munters zapewnia precyzyjną regulację przepływu chłodziwa, temperatury i ciśnienia, optymalizując transfer ciepła w aplikacjach chłodzonych cieczą. Zapewniając wszechstronne rozwiązanie dla większych systemów chłodzenia cieczą, w których CDU są instalowane w galeriach, LCX jest dostępna w zakresie mocy od 500 kW do 1,5 MW. Zbudowana z myślą o wydajności, niezawodności i łatwości serwisowania, LCX została zaprojektowana tak, aby zapewniać długoterminową wydajność w wymagających środowiskach centrów danych.

Jak to działa
Munters LCX pełni kluczową rolę jako interfejs między płynem instalacyjnym (FF), zazwyczaj schłodzoną wodą, a płynem technologicznym (TF), który często stanowi mieszanina wody i 25% glikolu propylenowego z inhibitorami. LCX reguluje temperaturę, ciśnienie i przepływ TF dostarczanego do serwerów chłodzonych cieczą. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych lutowanych wymienników ciepła z płytami ze stali nierdzewnej i lutowaniem miedzianym, jednostki LCX kondycjonują płyn technologiczny, zapewniając optymalne chłodzenie przy jednoczesnym pełnym odseparowaniu od płynu instalacyjnego. Ta seria CDU ciecz-ciecz może być zintegrowana z płytami chłodzącymi, CDU montowanymi w szafach lub modułami chłodzenia zanurzeniowego. Każda jednostka jest w pełni redundantna, zasilana ze źródła UPS, i musi być podłączona do wspólnego obiegu płynu technologicznego, aby zapewnić niezawodność i ciągłość działania.

Starannie dobrane komponenty dla najwyższej wydajności
LCX została zaprojektowana z myślą o efektywności, niezawodności i łatwości konserwacji. Filtracja TF na poziomie 99,98% przy 25 mikronach, przemysłowe pompy, zawory sterujące oraz najnowocześniejsze czujniki – każdy komponent został zoptymalizowany, aby zapewnić bezproblemową pracę w środowiskach centrów danych chłodzonych cieczą. Konstrukcja opiera się na wytrzymałych materiałach, w tym na całkowicie stalowych przewodach i komponentach płynu technologicznego (z wyjątkiem mosiężnego PRV), w pełni kompatybilnych z Dowfrost LC25 i innymi popularnymi mieszankami PG.

Spełnianie dzisiejszych wymagań, przygotowanie na wyzwania przyszłości
Munters od dziesięcioleci jest liderem w dziedzinie chłodzenia centrów danych, dostarczając innowacyjne rozwiązania, które ewoluują wraz z potrzebami branży. Zastosowania o wysokiej gęstości wymagają elastycznych rozwiązań, a Munters wyróżnia się w optymalizacji komponentów dla konkretnych instalacji. Dzięki LCX zyskujesz rozwiązanie chłodzenia ciecz-ciecz zaprojektowane pod kątem niezawodności, efektywności i skalowalności – zapewniające najwyższą wydajność chłodzenia dla dużych aplikacji AI oraz innych wymagających środowisk. Odwiedź stronę produktu Munters LCX Coolant Distribution Unit.
Chcesz dostosowanego rozwiązania chłodzenia dla swojego centrum danych?
Jesteśmy tutaj, aby pomóc! Kliknij przycisk „Skontaktuj się z ekspertem”, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą wkrótce.