Dobrostan kur niosek

Dobrostan zwierząt stanowi istotny element łańcucha produkcji żywności dla drobiu, ponieważ gwarantuje humanitarne traktowanie ptaków oraz wspiera ich fizyczne i psychiczne dobre samopoczucie. Takie działanie może prowadzić do zwiększenia wydajności, zmniejszenia problemów zdrowotnych oraz poprawy jakości produktów dla konsumentów.

Zagwarantowanie najlepszych warunków bytowych dla kur niosek
Kury nioski potrzebują minimum 1-1,5 stopy kwadratowej (0,09 do 0,14 m.kw.) powierzchni na jednego ptaka oraz dostęp do grzęd i boksów gniazdowych. To pomoże uniknąć stłoczenia i wspierać naturalne zachowania, takie jak żerowanie i kąpiele w piasku.
Dobrze wentylowane i cyrkulujące powietrze wspiera ruch w całym kurniku, stymulując kury i zapobiegając ich sztywności.
Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami wentylacyjnymi dla kurników

Blog: Identyfikowalność produktów rolnych wpływa na dobrostan oraz zwiększa efektywność produkcji.
Czujniki umieszczone w kurniku mogą monitorować środowisko, w tym temperaturę, wilgotność i poziom CO2, a także inne aspekty, takie jak ruchy zwierząt, hałas, temperaturę ciała i masę ciała za pomocą czujników biometrycznych.

Dostarczanie wysokiej jakości paszy i wody
Kury nioski powinny otrzymywać zbilansowaną dietę, która dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych potrzebnych do ich wzrostu i produkcji jaj. Powinny także mieć nieprzerwany dostęp do czystej i świeżej wody.
Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących paszy dla niosek