Zarządzanie paszami

Skuteczne zarządzanie paszą odgrywa kluczową rolę w maksymalizacji produkcji mięsa u kurcząt brojlerów. Odpowiednie praktyki żywieniowe gwarantują, że ptaki dostają właściwą ilość i jakość składników odżywczych, które są niezbędne do ich optymalnego wzrostu i zdrowia. Te praktyki obejmują również monitorowanie spożycia paszy, unikanie jej marnotrawstwa oraz utrzymywanie jakości paszy poprzez właściwe przechowywanie i obsługę na każdym etapie łańcucha produkcyjnego. Regularne monitorowanie współczynników konwersji wsadu pomaga wykryć wszelkie problemy i zidentyfikować niezbędne korekty programu żywieniowego.> Zarządzanie paszą przyczynia się również do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i moczu, co pomaga w utrzymaniu optymalnej jakości powietrza oraz redukuje ryzyko chorób.

Cyfrowa automatyzacja przynosi rewolucję w produkcji drobiu
Wykorzystaj pełne możliwości produkcji drobiu wspierane przez cyfrową automatyzację. Zapomnij o przestojach i wysokich kosztach, a powitaj zwiększoną wydajność i wyższą produkcję. Dzięki cyfrowej integracji rozdrabniaczy do pasz, kurników kur niosek i instalacji przetwórczych, zyskasz możliwość łatwego przewidywania potrzeby konserwacji oraz usprawniania procesów. Odkryj nowy poziom komfortu i wynieś produkcję drobiu na wyższy poziom.
Zapoznaj się z naszymi cyfrowymi rozwiązaniami do zarządzania fermą drobiu

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym
Cyfrowa komunikacja w dostarczaniu paszy dla kurcząt brojlerów przynosi wiele korzyści, w tym bezpieczeństwo tej paszy. Cyfrowe połączenie różnych etapów procesu produkcji umożliwia śledzenie składników paszy od rozdrabniaczy, przez warchlakarnie, aż do końcowego zakładu przetwórczego. Gwarantuje to, że ptaki dostają odpowiednią paszę w odpowiednim momencie, a także dostarcza istotnych danych dla identyfikowalności i bezpieczeństwa żywności.
Dzięki cyfrowej integracji, pasza może być na bieżąco monitorowana i dostosowywana, co zmniejsza ryzyko przerw w jej dostawie oraz poprawia tempo wzrostu ptaków, prowadząc do wyższej produkcji i rentowności.

Ulepsz działanie rozdrabniacza do pasz i zwiększ zyski z brojlerów dzięki Amino
Monitoruj wszystkie działania dotyczące rozdrabniacza do pasz za pomocą Amino od MTech Systems, od poszczególnych składników po wersje receptur, od zamówień aż po wysyłki. Integrując się z fermą brojlerów i korzystając z jednego scentralizowanego systemu, można kontrolować wszystkie koszty produkcji paszy, optymalizować wydajność ptaków, współczynnik konwersji wsadu oraz zwiększać zyski.

Kontrola wilgotności w trakcie przechowywania i mielenia ziarna
Odpowiednia konrtola wilgotności w rozdrabniaczach do pasz jest kluczowa dla zachowania integralności oraz jakości magazynowanych ziaren i innych produktów. To pomaga ograniczyć ilość odpadów i utrzymać wartość odżywczą surowca, co skutkuje bardziej opłacalnym i efektywnym procesem mielenia. Inwestowanie w solidny system kontroli wilgotności gwarantuje odpowiedni poziom wilgotności w rozdrabniaczu do pasz, co zmniejsza ryzyko psucia się przechowywanych produktów i przedłuża ich trwałość. Odpowiedni system pozwala utrzymać stałą jakość oraz zwiększyć ogólną wydajność procesu mielenia.