Jakość powietrza

Właściwa jakość powietrza jest kluczowa dla zdrowia i wydajności kur niosek. Pomieszczenia powinny być odpowiednio wentylowane, aby pozbyć się nadmiaru wilgoci, ciepła i amoniaku, ograniczać nagromadzenie cząstek stałych oraz poprawiać zdrowie układu oddechowego. Rozwiązania Munters do zarządzania wentylacją, poziomami amoniaku i odpadami paszowymi pomagają osiągnąć optymalną temperaturę, wilgotność oraz jakość powietrza. Zadbaj o dobre samopoczucie kur niosek i zwiększ ich wydajność dzięki Munters.
Dostosowanie wentylacji na podstawie masy ptaków
Munters Trio Poultry to zaawansowany system kontroli klimatu, który wykorzystuje dokładne pomiary masy ptaków do optymalizacji wentylacji w kurnikach dla brojlerów i większych kompleksach. Zaawansowane algorytmy predykcyjne modelowania systemu nieustannie śledzą wagę ptaków i odpowiednio regulują wentylację. Wynik? Przyjazne i zdrowe otoczenie dla ptaków, które optymalizuje współczynniki konwersji wsadu oraz zwiększa efektywność.
Trio Poultry bezproblemowo współpracuje z dokładnymi wagami i siłownikami Munters, zapewniając precyzyjną, zautomatyzowaną kontrolę nad warunkami w kurniku. Ograniczenie zużycia energii oraz obniżenie poziomu amoniaku dzięki zastosowaniu Trio Poultry znacząco poprawia zdrowie i dobrostan ptaków, jednocześnie zwiększając rentowność i zrównoważony rozwój gospodarstwa.
Przeprowadź rewolucję w emisjach w otoczeniu stodoły
Munters Lavamatic, oczyszczacz powietrza wywiewanego, stanowi idealne rozwiązanie dla ferm drobiu oraz trzody chlewnej. Ten innowacyjny oczyszczacz powietrza wywiewanego redukuje emisję pyłu i amoniaku o 90%. Zmniejsza także ilość zarazków i pleśni o 95%. Gotowy do użycia prefabrykowany moduł jest kompletny w momencie dostawy. Wystarczy zamontować go na ścianie szczytowej albo na dłuższym boku budynku.
Przy wydajności czyszczenia 50 000 m3/h, Lavamatic używa unikalnej jednostki bębnowej, która nie potrzebuje drogich pomp cyrkulacyjnych. Aby zmniejszyć nieprzyjemne zapachy, można zastosować opcjonalny etap biologiczny.
Dlaczego tak istotna jest kontrola jakości powietrza dla kurcząt brojlerów?
Aby zachować zdrowie i wydajność ptaków, kluczowe znaczenie dla kurcząt brojlerów ma odpowiednia kontrola jakości powietrza. Zła jakość powietrza może powodować niewydolność oddechową i choroby, które mogą wpływać na przyrost masy ciała oraz współczynniki konwersji wsadu, co prowadzi do strat ekonomicznych.
Odpowiednia wentylacja może zmniejszyć nadmiar amoniaku i kurzu w powietrzu, co prowadzi do czystszego i zdrowszego otoczenia dla ptaków. Inwestowanie w zaawansowane systemy kontroli klimatu może zagwarantować najlepszą jakość powietrza.