Brojlery

Aby maksymalnie wykorzystać paszę u kurcząt brojlerów hodowanych w zamkniętych pomieszczeniach, należy starannie to rozważyć. Te czynniki wpływają na optymalne żywienie wskaźniki konwersji: Właściwe i terminowe odżywianie, odpowiednie przechowywanie, skuteczne zarządzanie karmieniem, stały dostęp do czystej wody, optymalna temperatura i wentylacja oraz minimalny stres ptaków. Zarządzanie tymi czynnikami może poprawić wydajność paszy i ogólną wydajność wzrostu, zmniejszając koszty i zwiększając rentowność produkcji brojlerów.
Sposoby na maksymalizację konwersji paszy
- Dostarczanie odpowiedniego pożywienia terminowo i w nienaruszonym stanie
- Realizacja efektywnego zarządzania odżywianiem
- Gwarantowanie nieprzerwanego dostępu do czystej wody
- Zachowanie odpowiedniej temperatury i wentylacji
- Zmniejszanie stresu u ptaków
Zapoznaj się z naszą wiedzą dotyczącą kurczaków brojlerów

Poprawa kontroli klimatu przy użyciu jednego panelu sterowania dla kurcząt brojlerów
Zgromadzenie wszystkich kluczowych parametrów kontroli klimatu, takich jak wentylacja, temperatura, wilgotność, jakość powietrza i poziom paszy, na jednym pulpicie nawigacyjnym może znacząco usprawnić i zoptymalizować funkcjonowanie fermy kurcząt brojlerów.
Jeden pulpit nawigacyjny, integrujący regulator Trio Poultry firmy Munters z urządzeniami do kontroli klimatu, oferuje pełną kontrolę nad środowiskiem kurnika w czasie rzeczywistym. Umożliwia to podejmowanie świadomych decyzji oraz dostosowywanie ustawień w zależności od wagi ptaków, współczynników konwersji wsadu i warunków środowiskowych. Zwiększa zdrowie ptaków, produktywność i rentowność, jednocześnie obniżając zużycie energii i ograniczając ilość odpadów.

Precyzyjne i skuteczne monitorowanie masy brojlerów
Precyzyjne wagi mają istotne znaczenie na fermach kurcząt brojlerów, pozwalając na dokładne i efektywne monitorowanie masy ptaków. Dokładne pomiary wagi pozwalają gospodarstwom na kontrolowanie zdrowia stada, zarządzanie ilością spożywanej paszy oraz przewidywanie momentu wprowadzenia ptaków na rynek.
Precyzyjne wagi i podajniki umożliwiają rolnikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działań, dostosowywanie spożycia paszy oraz utrzymywanie optymalnych współczynników konwersji wsadu, co skutkuje zdrowszymi ptakami, wyższą wydajnością i większą rentownością.

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia współczynnika konwersji paszy (FCR) i łańcucha dostaw brojlerów
Amino firmy MTech Systems umożliwia śledzenie operacji produkcji brojlerów, przyrostu masy i FCR z domowego zacisza. Dzięki wbudowanym algorytmom sztucznej inteligencji precyzyjnie oblicza koszt za kilogram/funt, przewiduje jednorodność i precyzyjnie harmonogramy odłowu do transportu żywych ptaków.