Would you prefer to visit the site in this language?
Czy problemy z wilgocią oddziałują na Twój browar lub biznes związany z napojami? Systemy osuszania Munters mogą być pomocne. Usuń kondensację, aby polepszyć jakość napojów, zapewnić przyczepność etykiet oraz stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko produkcyjne. Doświadcz najwyższej jakości, skróconych czasów suszenia oraz jednolitych harmonogramów produkcji.
Zarządzanie wilgotnością jest kluczowe dla zachowania jakości produktu, efektywnego etykietowania butelek oraz bezpieczeństwa pracy na liniach produkcyjnych w browarach i zakładach produkujących napoje. Piwowarzy od dawna zmagają się z problemem pleśni i rozwojem bakterii. W tym momencie do akcji wchodzi Munters. Systemy osuszania stosowane w browarach i przy produkcji napojów redukują wilgotność powietrza, co zapobiega kondensacji, problemom z przyczepnością etykiet oraz rozwojowi pleśni i bakterii.
Wydajne osuszacze Munters dokładnie kontrolują wilgotność w browarach i zakładach produkcyjnych napojów. Nasze oddanie w kwestii kontroli wilgotności powietrza oraz zabezpieczania produktów czyni nas liderem w branży osuszania. Wybierz Munters, aby zapewnić bezpieczniejszy, bardziej wydajny i lepszej jakości proces produkcji piwa i napojów.
Czy podczas ekstruzji napotykasz problemy z kondensacją wody na formach do butelek napojów? Pozwól, aby firma Munters Ci pomogła. Nasze systemy osuszania sorpcyjnego wtłaczają suche powietrze do obszaru formowania, co obniża temperaturę, przyspiesza czas cyklu i zwiększa ilość produktu na cykl.
Nasze rozwiązanie zapobiega kondensacji, zmniejsza potrzebę regeneracji form i utrzymuje stały harmonogram produkcji przez cały rok.
Podnieś przetwarzanie kawy rozpuszczalnej na wyższy poziom z Munters. Nasze metody osuszania gwarantują, że powietrze wdmuchiwane do wieży natryskowej utrzymuje stały, niski poziom wilgotności, niezależnie od sezonowych zmian. Dokładne monitorowanie wilgotności skraca czas suszenia, zmniejsza zużycie energii i podnosi jakość produktu.
Osuszacze Munters również zapobiegają ponownemu wchłanianiu wilgoci w końcowych etapach suszenia i chłodzenia, gwarantując, że kawa rozpuszczalna pozostanie sucha i w idealnym stanie aż do otwarcia opakowania przez konsumenta. Zaufaj firmie Munters, która dostarcza niezawodne i ciągłe źródło suchego powietrza do przetwarzania kawy. Zmodernizuj swój proces już teraz i zrób pierwszy krok w stronę bardziej udanej działalności kawowej.
Zachowanie właściwego poziomu wilgotności jest kluczowe dla przechowywania wina. Rozwiązania osuszania oferowane przez firmę Munters tworzą optymalne warunki w piwnicy z winami, chroniąc wino przed zepsuciem i utrzymując jego jakość. Nasza nowoczesna technologia eliminuje nadmiar wilgoci, gwarantując idealne warunki dla butelek.
Munters namawia piwowarów do zastosowania strategii „dziel i zwyciężaj”, aby skutecznie kontrolować duże obciążenie wilgocią i chłodzeniem w piwnicach. W wielu sytuacjach obciążenie chłodnicze w dużych piwnicach przewyższa obciążenie wilgocią, co wymaga dostarczenia dużych ilości powietrza do regulacji temperatury w pomieszczeniu.
Osuszacze Munters osuszają jedynie tę ilość powietrza, która jest niezbędna do kontroli wilgotności, zamiast osuszać całe powietrze chłodzące, co przynosi wiele korzyści.
Zarządzaj piwnicą browaru i ulepszaj jakość piwa za pomocą nowatorskich rozwiązań Munters.
W piwnicach, gdzie piwo fermentuje, dojrzewa i jest wykańczane, na zimnych zbiornikach, rurociągach oraz ścianach dochodzi do kondensacji, co stwarza doskonałe warunki dla rozwoju pleśni i bakterii. Często przyczyną jest stojąca woda, która pozostaje po częstych cyklach czyszczenia zbiornika, wpływając na wężownice chłodzące centrali wentylacyjnej, które nie są przystosowane do radzenia sobie z wilgocią w piwnicy. W efekcie pojawia się nieestetyczna pleśń, łuszcząca się farba oraz cieknące rury. Rozwiązania osuszania oferowane przez firmę Munters pomagają wyeliminować kondensację, poprawić jakość piwa, zachować nienaruszone etykiety na butelkach oraz stworzyć bezpieczniejsze warunki produkcji.
Nowatorski Munters PowerPurge™ osusza powietrze i odzyskuje ciepło odpadowe z koła osuszacza, wspierając proces regeneracji. Opatentowana technologia umożliwia oszczędność energii do 30% w większych systemach. Ponadto, PowerPurge pozwala na użycie mniejszego rotora sorpcyjnego bez obniżenia efektywności osuszania, co obniża koszty początkowe. Jeżeli aktualnie emitujesz chłodne powietrze jako gaz spalinowy z piwnicy, firma Munters może Cię wesprzeć. Urządzenia do odzyskiwania energii można połączyć z systemami osuszania sorpcyjnego, co pozwala na wstępne kondycjonowanie powietrza otoczenia przy użyciu jednego z entalpicznych, płytowych lub rurowych wymienników ciepła firmy Munters. To pozwala oszczędzać więcej energii, jednocześnie utrzymując optymalną jakość powietrza.
Od 1955 roku firma Munters kształtuje przyszłość rozwiązań dotyczących uzdatniania powietrza i kontroli klimatu. Oferujemy właściwe rozwiązania dzięki naszemu doświadczeniu i fachowej wiedzy.
Nasze opatentowane innowacje przyczyniają się do dużych oszczędności energii i redukcji kosztów operacyjnych.
Dzięki firmie Munters możesz skorzystać z rozwiązań, które pomagają oszczędzać zasoby i kontrolować klimat, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Technologie kontroli klimatu oferowane przez Munters mogą stanowić niezawodne i ekonomiczne rozwiązania dla różnorodnych potrzeb związanych z regulacją klimatu.
Nasze rozwiązania i usługi serwisowe zapewnią optymalne korzystanie i efektywność przez cały okres, w którym będą potrzebne, zarówno teraz, jak i w przyszłości.