Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kontrola wilgotności w celu obniżenia wydatków na konserwację

Niesprawny sprzęt oraz starzejące się rury z powodu kondensacji stanowią jedne z najpoważniejszych problemów dla właścicieli i operatorów oczyszczalni ścieków. Firma Munters oferuje szeroki wybór solidnych, wysokiej jakości osuszaczy sorpcyjnych, które chronią działanie kluczowych oczyszczalni wody i ścieków.

Kondensacja powstająca, gdy ciepłe i wilgotne powietrze zetknie się z zimnymi, twardymi powierzchniami, prowadzi do korozji metalowych części, takich jak zawory i rury. Stosowanie nagrzewnic do usuwania kondensacji w oczyszczalniach ścieków jest drogie i mało skuteczne, gdyż ogrzewanie nie zmniejsza punktu rosy. 

Użycie osuszacza adsorpcyjnego do zmniejszenia punktu rosy poniżej temperatury najzimniejszych rur i powierzchni jest sensowną i energooszczędną opcją. Jeżeli nie zostaną podjęte właściwe działania, rury oraz delikatny sprzęt monitorujący mogą ulec korozji, co niesie ryzyko kosztownej, nieplanowanej konserwacji i przestojów produkcyjnych. Osuszacze sorpcyjne skutecznie usuwają wilgoć z powietrza, co zapobiega korozji i chroni oczyszczalnie.

Munters proponuje szeroki wybór trwałych, wysokiej jakości osuszaczy sorpcyjnych przeznaczonych do oczyszczalni ścieków oraz wody.

Zasoby

Systemy oczyszczania ścieków

Clean technologies firmy Munters pomagają oczyszczalniom ścieków kontrolować szkodliwe zanieczyszczenia powietrza, jednocześnie poprawiając wydajność operacyjną. Nasz najnowocześniejszy sprzęt zapewnia czyste powietrze i długotrwałą wydajność. Zaufaj firmie Munters, która usprawni proces oczyszczania ścieków, maksymalizując wydajność zakładu i minimalizując wpływ na środowisko.

Zastosowania w dziedzinie wody i ścieków

Przeciwdziałanie korozji w stacji uzdatniania wody

Kondensacja stanowi ciągłe wyzwanie dla stacji uzdatniania wody, zwłaszcza w cieplejszych miesiącach. Nawet w chłodnym klimacie woda płynąca przez rury jest zazwyczaj chłodniejsza od powietrza, co powoduje, że wodociągi w takich warunkach są narażone na kondensację.

Jeśli nie ma kontroli, kondensacja może pojawić się na delikatnych urządzeniach monitorujących oraz stalowych rurociągach, co z czasem może powodować korozję. Wilgoć może zniszczyć urządzenia do zdalnego monitoringu, a zardzewiałe rury, zawory i złączki mogą wymagać kosztownych napraw i skrócić trwałość instalacji.

Osuszacze Munters skutecznie kontrolują poziom wilgotności w obiekcie, co pozwala na dłuższy czas pracy. 

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych z myślą o potrzebach branży wodno-ściekowej.

Korzyści:

  • Ochrona rurociągów i wrażliwego sprzętu
  • Ograniczenie ryzyka zmiany koloru wody
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Jak zapobiegać powstawaniu pleśni

Drobnoustroje zaczynają się rozwijać, gdy wilgotność względna wynosi od 50% do 70%. W instalacjach wodociągowych wilgotność szybko osiąga taki poziom, że na rurach i ścianach pojawia się kondensacja. Wilgotne otoczenie staje się nieprzyjemne i zagraża zdrowiu pracowników.

Jeżeli wilgoć nie zostanie wyeliminowana, na delikatnych urządzeniach do monitorowania uzdatniania wody oraz stalowych rurach pojawi się kondensacja. Następnie krople mogą opadać na znajdujące się niżej powierzchnie. Kropelki wody z bakteriami i pleśnią mogą zacząć wydzielać nieprzyjemny zapach, a w najgorszym razie stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Osuszacze Munters skutecznie kontrolują wilgotność w obiekcie, co pomaga eliminować rozwój drobnoustrojów i oczyszczać powietrze.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych specjalnie dla branży wodno-ściekowej.

Korzyści:

  • Wyższa jakość powietrza
  • Zdrowsi pracownicy
  • Ograniczone zapachy

Dłuższa żywotność urządzenia

Używanie osuszaczy Munters zapobiega korozji oraz gwarantuje właściwe funkcjonowanie rurociągów i zdalnych urządzeń monitorujących. Zapobiegaj rozwojowi pleśni i bakterii oraz eliminuj nieplanowane przestoje, utrzymując wodociągi w 100% sprawności dzięki rozwiązaniom osuszającym Munters.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych specjalnie dla branży wodno-ściekowej.

Korzyści:

  • Wydłuża żywotność sprzętu
  • Mniejsza liczba awarii
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Zapobieganie przestojom i nieplanowanym zatrzymaniom

Wysoka wilgotność może powodować przedwczesne awarie oraz zakłócenia w działaniu sprzętu elektronicznego i monitorującego. Sprzęt elektroniczny, który działa nieprawidłowo, może prowadzić do nieplanowanych przestojów i kosztownych napraw. Wyłączenie stacji uzdatniania wody w celu rozwiązania tych trudności może wiązać się z dużymi kosztami.

Osuszacze Munters skutecznie kontrolują wilgotność w obiekcie, redukując wilgoć w powietrzu do akceptowalnego poziomu. 

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych specjalnie dla branży wodno-ściekowej.

Korzyści:

  • Mniej kłopotów z prądem
  • Lepsza dostępność
  • Lepsza kontrola nad zakładem dzięki zabezpieczeniu kluczowego sprzętu monitorującego przed awarią
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Efektywność energetyczna

Osuszacze Munters są energooszczędne, a ich instalacja i konserwacja są proste. Można je znaleźć w różnych rozmiarach i konfiguracjach, aby spełniały wymagania zakładu uzdatniania wody. Monitorują aktualne warunki, mierząc wilgotność i temperaturę, aby jednostka działała wyłącznie wtedy, gdy istnieje ryzyko kondensacji, co zapewnia energooszczędną i płynną kontrolę punktu rosy.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych do zwiększenia efektywności energetycznej w Twojej oczyszczalni ścieków.

Korzyści:

  • Duża szybkość usuwania wilgoci przy niższych kosztach energii
  • Praca w trybie ciągłym
  • Solidna konstrukcja i wzornictwo zapewniają większą trwałość oraz dłuższy cykl życia.
  • Większa wydajność, nawet w najbardziej wymagających środowiskach

„Inwestycja przyniosła zwrot w czasie krótszym niż rok. Czujemy ogromną satysfakcję! W naszych budynkach panuje zupełnie odmienny klimat, znacznie bardziej świeży, a korozja przestała występować. Ponadto wilgoć nie wpływa już na nasze urządzenia alarmowe”.

Lars Lövgren, Specjalista ds. gospodarki wodnej

MittSverige

Co zyskujesz dzięki Munters