Would you prefer to visit the site in this language?
Oddzielanie i wydobywanie cieczy i gazów oraz eliminacja wilgoci i zanieczyszczeń są niezwykle istotne dla przemysłu naftowego, gazowego i rafineryjnego. Munters oferuje energooszczędne systemy odmgławiania, wymiany masowej oraz osuszania, które mają na celu zwiększenie wydajności operacyjnej oraz oczyszczanie strumieni przetwarzania i odpadów.
Odmgławiacze pełnią funkcję strażników procesu. Na każdym etapie produkcji, transportu, rafinacji i przetwarzania gazu, odmgławiacze oddzielają ciecze od strumieni gazu, co wspomaga prawidłowy bilans masowy i cieplny procesu.
Produkty Munters do wymiany masowej, stosowane w frakcjonacji, absorpcji i ekstrakcji, minimalizują spadek ciśnienia w stosunku do wydajności, zużywając minimalną ilość energii. Proponujemy nasze usługi w dziedzinie projektowania, inżynierii, produkcji oraz dostarczania produktów do wymiany masowej, obejmujące:
Kondensacja stanowi ciągłe wyzwanie w przemyśle naftowym, gazowym i rafineryjnym, szczególnie w obiektach morskich, takich jak pływające jednostki produkcyjne, magazynowe i przeładunkowe (FPSO) oraz w innych lokalizacjach o naturalnie wysokiej wilgotności.
Odmgławiacze produkowane przez firmę Munters wspomagają eliminację zagęszczonych cieczy oraz zanieczyszczeń z procesu technologicznego, takich jak woda, powstałe ciała stałe, minerały, metale i siarka.
Duża wilgotność może powodować znaczne obniżenie oporu elektrycznego materiału izolacyjnego. Może to prowadzić do przepływu prądu przez powierzchnie urządzeń monitorujących oraz przez powietrze. Kondensacja powstająca przy wzroście wilgotności może prowadzić do zakłóceń operacyjnych przez awarie sprzętu elektronicznego, co z kolei może skutkować nieplanowanymi przestojami. Rozwiązanie tych problemów poprzez zamknięcie zakładów naftowych, gazowych i rafineryjnych wiąże się z dużymi kosztami.
Zanieczyszczenie powietrza stanowi ciągły problem w branży naftowej, gazowej i rafineryjnej, obejmując emisję lotnych związków organicznych (LZO) oraz zanieczyszczenie delikatnych materiałów podczas produkcji. Firma Munters oferuje rozwiązania pomagające ograniczyć oba te czynniki.
Odmgławiacze pełnią funkcję strażników procesu. Na każdym etapie produkcji, transportu, rafinacji i przetwarzania gazu, odmgławiacze oddzielają ciecze od strumieni gazu, co wspomaga prawidłowy bilans masowy i cieplny procesu.
Duża wilgotność może powodować znaczne obniżenie oporu elektrycznego materiału izolacyjnego. Może to wywoływać przepływ prądu przez powierzchnie urządzeń monitorujących oraz przez powietrze. Kondensacja powstająca przy wzroście wilgotności może prowadzić do zakłóceń operacyjnych przez awarie sprzętu elektronicznego, co może skutkować nieplanowanymi przestojami. Zamykanie zakładów naftowych, gazowych i rafineryjnych w celu rozwiązania tych problemów wiąże się z dużymi kosztami.
Zanieczyszczenie powietrza stanowi ciągły problem w branży naftowej, gazowej i rafineryjnej, obejmując emisję lotnych związków organicznych (LZO) oraz zanieczyszczenie delikatnych materiałów podczas produkcji. Firma Munters oferuje rozwiązania pomagające ograniczyć oba te czynniki.
Gęstsza ciecz obniża efektywność procesu. Dobrze zaprojektowane odmgławiacze pozwalają projektantom instalacji na stosowanie wyższych prędkości gazu oraz radzenie sobie z przewidywanymi i nieprzewidywanymi warunkami procesu, takimi jak wysokie współczynniki regulacji. Dzięki temu minimalizują koszty instalacji procesowej i poprawiają separację produktu.
Aby niezawodnie wykonywać te zadania, należy wybrać właściwą konfigurację odmgławiania odpowiednią do konkretnego zastosowania oraz upewnić się, że pasuje ona do sprzętu przetwarzającego, lokalizacji i obciążenia. Dobór właściwego komponentu do odmgławiania obejmuje także wybór łopatki eliminatora, która pasuje do charakterystyki przepływu gazu. To natomiast wymaga gruntownej znajomości procesu przetwarzania ropy naftowej i gazu oraz fizycznej zasady działania odmgławiacza.
Skontaktuj się z firmą Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej bogatej ofercie odmgławiaczy, które zostały zaprojektowane, aby poprawić efektywność procesów w przemyśle naftowym, gazowym i rafineryjnym.
Odmgławiaczegławiacze Munters zużywają mniej energii podczas działania dzięki minimalnym stratom ciśnienia oraz większej efektywności separacji. Pomagają także oszczędzać energię w dalszych procesach oraz gwarantują wysoką i przewidywalną efektywność, nawet przy znacznym obciążeniu cieczą.
Osuszacze Munters monitorują aktualne warunki, mierząc wilgotność i temperaturę, aby urządzenie działało jedynie w przypadku zagrożenia kondensacją, co gwarantuje energooszczędną i płynną kontrolę punktu rosy.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w Twoim obiekcie.
„Zdecydowaliśmy się na chłodzenie wyparne z powodu prostoty modernizacji instalacji, niskich kosztów eksploatacji oraz niewielkiego spadku ciśnienia wlotowego. To także okazało się dla nas odpowiednim wyborem pod względem ekonomicznym, a montaż urządzenia był prosty”.
Dave Stamp, Inżynier zakładowy
Od 1955 roku firma Munters kształtuje przyszłość rozwiązań dotyczących uzdatniania powietrza i kontroli klimatu. Oferujemy właściwe rozwiązania dzięki naszemu doświadczeniu i fachowej wiedzy.
Nasze opatentowane innowacje przyczyniają się do dużych oszczędności energii i redukcji kosztów operacyjnych.
Dzięki firmie Munters możesz skorzystać z rozwiązań, które pomagają oszczędzać zasoby i kontrolować klimat, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Technologie kontroli klimatu oferowane przez Munters mogą stanowić niezawodne i ekonomiczne rozwiązania dla różnorodnych potrzeb związanych z regulacją klimatu.
Nasze rozwiązania i usługi serwisowe zapewnią optymalne korzystanie i efektywność przez cały okres, w którym będą potrzebne, zarówno teraz, jak i w przyszłości.