Zyskaj kontrolę nad środowiskiem w placówce opieki zdrowotnej
Zachowaj dystans od szkodliwych bakterii i wirusów, jednocześnie zwiększając komfort lekarzy i pacjentów dzięki rozwiązaniom kontroli klimatu oferowanym przez firmę Munters. Dokładne monitorowanie temperatury i wilgotności, aby zapewnić najlepsze warunki w placówce medycznej.
Uzyskanie doskonałej atmosfery
Systemy osuszania Munters w szpitalach gwarantują dokładne warunki temperatury i wilgotności, niezbędne dla chirurgów. Wykorzystują także energię odpadową do regeneracji środka osuszającego, co znacząco obniża koszty operacyjne budynku. Nasza technologia zarządzania wilgotnością dostarcza odpowiednią ilość świeżego powietrza, jednocześnie utrzymując efektywność energetyczną i optymalizując komfort pacjentów oraz personelu.
Programy dla sektora ochrony zdrowia
Ważność zarządzania wilgotnością w placówkach medycznych
Zachowanie właściwego poziomu wilgotności w placówkach medycznych jest kluczowe dla zapobiegania rozwojowi mikroorganizmów, zapewnienia komfortu pacjentom, odwiedzającym i personelowi, ochrony istotnego sprzętu medycznego oraz wspierania rekonwalescencji pacjentów w bezpiecznych warunkach. Nadmierna wilgotność może powodować poważne skutki, dlatego osuszanie powietrza jest niezbędne.
Kontrolowanie wilgotności w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do zapobiegania rozwojowi pleśni i bakterii. Chirurdzy potrzebują chłodniejszych i suchszych warunków na sali operacyjnej do przeprowadzania zabiegów, a administracja szpitala priorytetowo traktuje warunki środowiskowe w pomieszczeniach, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, zwiększyć efektywność chirurgów oraz poprawić jakość ich życia zawodowego.

Innowacyjne rozwiązania dla placówek medycznych
Szpitale potrzebują niższych temperatur oraz niższych punktów rosy. Wykorzystanie technologii osuszania sorpcyjnego nie tylko zapewnia idealne warunki w salach operacyjnych, lecz również przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji sprzętu.
Jako inżynier szpitalny musisz sprostać wyzwaniu zapewnienia systemów HVAC, które dostarczają odpowiednią ilość świeżego powietrza z zewnątrz, filtrację HEPA, wymianę powietrza oraz kontrolę temperatury i wilgotności. Wybór właściwych urządzeń osuszających odgrywa kluczową rolę w efektywności systemu HVAC oraz w ogólnym działaniu szpitala.
Munters dostarcza nowoczesne systemy osuszania, które zostały stworzone z myślą o szpitalach, aby wspierać utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych i wilgotnościowych. Nasz sprzęt zwiększa wydajność systemu HVAC, redukuje koszty oraz zapewnia bezpieczne i komfortowe warunki dla pacjentów i personelu.
Dokładne obrazowanie przy użyciu technologii osuszania Munters
Popraw wydajność i niezawodność urządzeń do obrazowania medycznego, utrzymując właściwe poziomy wilgotności za pomocą osuszaczy Munters. Możemy utrzymać zalecaną wilgotność względną na poziomie 50% lub niższym, co zapobiegnie korozji sprzętu i zwiększy jego niezawodność.