Would you prefer to visit the website in this country and language?

Kontrola klimatu zmniejsza koszty konserwacji i poprawia warunki pracy

Zabezpieczenie infrastruktury obronnej jest istotne dla bezpieczeństwa państw na całym świecie. Kontrola klimatu jest niezbędnym elementem ochrony operacji wojskowych. Na całym świecie w bazach wojskowych używa się ponad 25 000 osuszaczy Munters, które często gwarantują szybki zwrot z inwestycji.

Poza systemami kontroli temperatury, wilgotności oraz poziomu toksyczności, firma Munters wspiera także tworzenie komfortowych i energooszczędnych środowisk wewnętrznych dla personelu wojskowego i cywilnego. Te klimatyzowane miejsca do życia i pracy obejmują biura, obiekty sportowe i rekreacyjne, hale produkcyjne, malarnie, tymczasowe bazy w gorącym klimacie oraz pomieszczenia do suszenia sprzętu bojowego, odzieży i spadochronów.

Zastosowania w bazach wojskowych

Ochrona infrastruktury wojskowej

Rozwiązania Munters do kontroli klimatu kondycjonują przestrzenie w budynkach, hangarach, bunkrach zarówno podziemnych, jak i naziemnych oraz innych typach infrastruktury obronnej.

Aby uniknąć kondensacji, trzeba utrzymywać niską wilgotność względną. Ogrzewanie powietrza, aby pozbyć się z niego wilgoci, pochłania ogromne ilości energii. Munters produkuje osuszacze sorpcyjne, które eliminują parę wodną i utrzymują właściwą wilgotność względną bez podnoszenia temperatury. Wynik? Duże oszczędności energii w bazach wojskowych oraz innych obiektach.

Dodatkowo klimatyzowane pomieszczenia zabezpieczają cenny sprzęt w infrastrukturze, tworząc komfortowe warunki do życia i pracy w bazie wojskowej. Bogate doświadczenie firmy Munters zapewnia efektywne i wydajne rozwiązania na dłuższą metę, z dostępnym pełnym wsparciem serwisowym.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie rozwiązań do kontroli klimatu dla baz wojskowych.

Korzyści:

  • Zapobieganie kondensacji, pleśni i korozji
  • Ochrona układów elektrycznych
  • Efektywność kosztowa (brak konieczności podnoszenia temperatury)
  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Bardziej komfortowe warunki życia i pracy

Poprawa warunków pracy

Firma Munters oferuje także różnorodne energooszczędne rozwiązania, które zapewniają komfortowy klimat wewnętrzny dla personelu wojskowego. Te rozwiązania obejmują systemy zapewniające komfort w budynkach, odzysk ciepła i wentylację, bezpośrednie oraz pośrednie chłodzenie wyparne. Wszystkie technologie Munters łączy jedna cecha: utrzymanie kosztów eksploatacji na możliwie niskim poziomie. Zastosowania dotyczą przestrzeni biurowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych, sypialni, basenów, sal konferencyjnych oraz audytoriów.

W gorącym klimacie w zastosowaniach wojskowych można wprowadzać bezpośrednie chłodnice wyparne Munters jako ekonomiczne rozwiązanie chłodzące lub trwałe, wydajne media wyparne Munters do wentylatorów innych producentów.

Używaj produktów do redukcji LZO Munters Zeol, aby oczyszczać powietrze wypełnione rozpuszczalnikami i zapewniać bardziej zrównoważone środowisko pracy.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie rozwiązań do kontroli klimatu dla baz wojskowych.

Korzyści:

  • Bardziej komfortowe warunki pracy
  • Zdrowszy klimat wewnętrzny
  • Zwiększona wydajność produkcji

Szybsze suszenie odzieży roboczej

Podnieś efektywność energetyczną suszarni wojskowych za pomocą rozwiązań Munters do osuszania suszarni. W odróżnieniu od komercyjnych urządzeń suszących, osuszacze Munters działają bez potrzeby ogrzewania, ponieważ są bardzo efektywne w nieogrzewanych miejscach.

Duńska armia jako jedna z pierwszych wykorzystała systemy osuszania Munters do osuszania sprzętu, mundurów oraz odzieży roboczej. W największej suszarni skafandry mokre i suche oraz odzież ratownicza są przygotowane do użycia w najkrótszym czasie i przy najniższym koszcie. Osuszacze Munters w blisko 60 suszarniach gwarantują gotowość duńskich dowódców, nurków, lotników sił powietrznych oraz strażaków.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie rozwiązań do kontroli klimatu dla baz wojskowych.

Korzyści:

  • Szybkie i wydajne osuszanie
  • Oszczędność energii nawet do 75% – brak konieczności ogrzewania
  • Odzież dłużej zachowuje trwałość, gdy nie jest suszona w suszarce bębnowej
  • Niższe zużycie energii na kilogram wykorzystanej wody
  • Zabezpieczenie infrastruktury przed działaniem wilgoci
  • Łatwa instalacja i obsługa

Usprawnienie prac malarskich

Systemy osuszania i wentylacji firmy Munters gwarantują idealne warunki w trakcie malowania samolotów oraz innego wyposażenia wojskowego. Oczyszczaj powietrze z rozpuszczalników, gwarantując zdrowsze i bardziej zrównoważone miejsce pracy dzięki produktom Munters Zeol do redukcji LZO.

Skontaktuj się z firmą Munters, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej bogatej oferty rozwiązań do kontroli klimatu, które chronią pojazdy i systemy wojskowe.

Korzyści:

  • Wyższa jakość
  • Krótsze czasy schnięcia
  • Ograniczone emisje
  • Bardziej komfortowe warunki pracy

Produkty – Bazy wojskowe

ComDry NX

Osuszacze przenośne

EC Cool

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

Zintegrowany system zeolitowy (IZS)

Ograniczanie zanieczyszczeń i redukcja emisji LZO

Seria M

Osuszacze przenośne

Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy

Co zyskujesz dzięki Munters