Większa wilgotność dla poprawy komfortu
W budynkach publicznych i biurach często występuje niska wilgotność powietrza, co jest wynikiem działania klimatyzatorów i grzejników. Munters, będąc światowym liderem w nawilżaniu, dostarcza rozwiązania utrzymujące właściwy poziom wilgotności, co zapewnia zdrowe, produktywne i zrównoważone warunki wewnętrzne dla pracowników i odwiedzających.
Długotrwałe narażenie na suche powietrze ma negatywny wpływ na zdrowie gości i pracowników, co prowadzi do wzrostu absencji i spadku wydajności. Dzięki naszej innowacyjnej platformie sterowania Munters AirC oraz aplikacji Connected Climate® działającej w chmurze można nadzorować i kontrolować urządzenia do uzdatniania powietrza z obsługą łączności za pomocą komputera lub smartfona.
Zastosowania przeznaczone dla budynków publicznych oraz biur
Kontrola wilgotności we wnętrzach
Wnętrza z klimatyzacją latem i ogrzewaniem zimą często mają niską wilgotność i suchą atmosferę, jeśli nie są nawilżane. W klimacie o dużej wilgotności sytuacja jest przeciwna i może być potrzebne osuszanie. Bez względu na to, systemy komfortu w budynkach oraz kontrola klimatu wewnętrznego umożliwiają oszczędzanie energii i tworzenie zdrowego środowiska, które wspiera zdrowie osób przebywających w obiekcie, podnosząc produktywność i redukując absencję.

Stan zdrowia przebywających osób
Wilgotność w pomieszczeniach poniżej 40% wysusza błony śluzowe, co może prowadzić do chorób, takich jak przeziębienia. Odpowiednie warunki wewnętrzne wspierają efektywność pracowników. Wilgotność powietrza na poziomie 40-60% sprzyja osobom z astmą oraz wspiera motywację, koncentrację i dobre samopoczucie.
Suche powietrze jest wrogiem
Sucha, swędząca skóra, dyskomfort wynikający z przedwczesnego wysychania soczewek kontaktowych, ból oczu i gardła oraz odwodnienie mogą pojawić się, gdy wilgotność spadnie poniżej 40%. Szoki elektrostatyczne stają się problemem także wtedy, gdy wilgotność powietrza się obniża.

Interesuje Cię zdobycie większej wiedzy na temat regulacji wilgotności?
Zbadaj, jak kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniach może wspierać zdrowie, zabezpieczać materiały oraz gwarantować właściwe funkcjonowanie urządzeń. Zapoznaj się z białą księgą Munters, aby dowiedzieć się całej historii.

Usuwanie wirusów poprzez nawilżanie powietrza
Wirusy przenoszone drogą powietrzną mogą stanowić zagrożenie. Czy wiesz jednak, że wirusy mogą łatwiej się rozprzestrzeniać, gdy powietrze jest zbyt suche? Zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności ograniczy rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i sprawi, że ludzie będą przychodzić do biura z uśmiechem.
Osiągnij idealny klimat w pokoju
Urządzenia do nawilżania i osuszania produkowane przez firmę Munters zapewniają zdrowe, efektywne i zrównoważone warunki wewnętrzne. Nasza rewolucyjna platforma sterowania Munters AirC oraz aplikacja Connected Climate® oparta na chmurze umożliwiają zdalne sterowanie i zarządzanie urządzeniami do uzdatniania powietrza za pomocą komputera lub urządzenia inteligentnego.
Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych z myślą o potrzebach budynków użyteczności publicznej i biur.
Korzyści:
- Bardziej komfortowe warunki pracy
- Zdrowszy klimat wewnętrzny
- Zwiększona wydajność produkcji
- Zmniejsza rozprzestrzenianie się wirusów przez powietrze
Produkty - Obiekty użyteczności publicznej oraz biura
„System Munters jest zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny”.
Ferdinand Berglund, Menedżer
IKEA properties