Zachowanie i zabezpieczenie zabytkowych samochodów
Dbaj o kondycję i wartość klasycznych aut za pomocą systemów klimatyzacji Munters. Niestabilny poziom wilgotności może prowadzić do rdzy, pleśni, korozji oraz problemów elektrycznych. Zachowaj spokój ducha, dbając o swoje klasyczne samochody, utrzymując je w idealnym stanie za pomocą osuszacza Munters do regulacji wilgotności w garażu.
Wysoka wilgotność względna może zaszkodzić klasycznym samochodom. Zachowanie wilgotności względnej poniżej 50% umożliwia utrzymanie większości materiałów w dobrym stanie, bez wpływu na wilgotność powietrza. Wytwarzanie suchego powietrza przy użyciu osuszacza sorpcyjnego to skuteczna metoda ochrony wartościowych kolekcji klasycznych samochodów trzymanych w garażach, bez względu na warunki atmosferyczne.
Przechowywanie klasycznych samochodów
Warsztaty samochodów klasycznych
Utrzymuj swoje klasyczne auta w doskonałym stanie. Nawet klasyczne samochody w najlepszych warsztatach z najbardziej starannymi mechanikami są narażone na uszkodzenia wywołane wilgocią w powietrzu. Wysoka wilgotność może wynikać z wahań temperatury na zewnątrz, systemów ogrzewania i klimatyzacji, opadów deszczu lub ruchu pieszych.
Zachowanie odpowiedniego poziomu wilgotności względnej w garażu jest istotne, aby uniknąć szkód wywoływanych przez nią. Duża wilgotność może sprzyjać powstawaniu pleśni na skórzanych siedzeniach oraz korozji powierzchni metalowych. Utrzymanie klimatu wewnętrznego na poziomie wilgotności względnej 45-50% pomaga chronić klasyczne samochody przed tymi problemami, eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia gotowość pojazdów do ruszenia w drogę.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wilgoć w powietrzu powoduje utlenianie metalu, co prowadzi do korozji. W wielu rejonach świata wilgotność względna wynosi średnio ponad 75%, co skutkuje tworzeniem się cienkiej warstwy pary wodnej na metalowych powierzchniach.
Zyskaj kontrolę nad wilgotnością dzięki osuszaczom Munters, obniżając wilgotność względną w pomieszczeniach do 45,50%, co pozwoli zahamować korozję stali, zmniejszając potencjalne uszkodzenia i koszty konserwacji. Odcięcie dopływu elektrolitów minimalizuje korozję, oszczędzając czas i pieniądze.

Ochrona przed pleśnią
Nawet najdokładniejsi entuzjaści samochodów vintage i klasycznych nie są w stanie uniknąć negatywnego wpływu wilgoci w powietrzu. Zmiany temperatury mogą zwiększyć poziom wilgotności, co doprowadzi do potencjalnych problemów z cennymi autami klasycznymi.
Gdy wilgotność względna przekroczy 55%, zwiększa się ryzyko rozwoju pleśni i bakterii, co może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu stęchlizny, korozji metali oraz pogorszenia jakości skórzanych i materiałowych siedzeń. Aby chronić klasyczne samochody przed pleśnią, bakteriami i korozją, utrzymuj optymalny poziom wilgotności względnej.
Nie powinno się polegać na regulacji temperatury, aby utrzymać wilgotność względną pod kontrolą. Skorzystaj z osuszacza Munters, aby utrzymać garaż w stanie suchym i pozbawionym wilgoci. To nie tylko pozwoli zachować klasyczny samochód w idealnym stanie, ale również pomoże usunąć wszelkie możliwe zagrożenia zdrowotne związane z pleśnią i rozwojem bakterii.

Zapobieganie awariom elektrycznym
Systemy osuszania Munters mogą zabezpieczyć klasyczne samochody przed usterkami elektrycznymi i elektronicznymi wynikającymi z nadmiernej wilgotności. Nasze nowoczesne systemy klimatyzacji eliminują wilgoć z powietrza, zapewniając idealne warunki w pojazdach.

Produkty – samochody klasyczne

Osuszanie – najlepsze rozwiązanie do przechowywania klasycznych samochodów
Wysoka wilgotność względna może zaszkodzić klasycznym samochodom. Osuszacz garażowy Munters efektywnie eliminuje wilgoć z powietrza, pozwalając na dokładne kontrolowanie wilgotności w garażu.
Rozwiązania Munters do osuszania usuwają wilgoć z powietrza za pomocą rotora sorpcyjnego, który z łatwością wchłania i zatrzymuje parę wodną. Powietrze przechodzi przez rotor, czyli konstrukcję koła osuszającego, a higroskopijny żel sorpcyjny z krzemionki wchłania parę wodną. Powietrze opuszcza rotor osuszone.