Chroń cenne zbiory
Utrzymuj zbiory archiwalne w optymalnym stanie dzięki systemowi osuszania Munters. Pożegnaj kosztowne ogrzewanie. Nie martw się o warunki pogodowe na zewnątrz. Monitoruj poziomy wilgotności względnej oraz chroń cenne przedmioty przed szkodliwym działaniem wilgoci, używając osuszacza.
Duża wilgotność względna powietrza może uszkodzić wartościowe przedmioty. Wilgotność względna poniżej 50% zazwyczaj zabezpiecza większość materiałów, nie oddziałując na nie poziomami wilgoci w powietrzu. Jedynym niezawodnym sposobem na ochronę cennych zbiorów, niezależnie od warunków pogodowych, jest wykorzystanie osuszacza sorpcyjnego do produkcji suchego powietrza.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak bardziej wydajnie i skutecznie chronić towary w magazynie dzięki osuszaniu?
W naszej broszurze „Odpowiedni klimat dla suchego magazynu” poznasz korzyści płynące z kontrolowania wilgotności względnej poprzez osuszanie i jego różne obszary zastosowań, od muzeów i bibliotek po silosy, magazyny, a nawet zabytkowe samochody!

Ochrona archiwów na dłuższą metę
Archiwa publiczne i prywatne często mają za zadanie bezpieczne przechowywanie różnych przedmiotów, takich jak dokumenty naukowe, publiczne, książki, filmy, odzież czy nawet nasiona. Aby zapewnić trwałość i integralność zbiorów przez długi czas oraz spełnić wymagania prawne dotyczące przechowywania i oczekiwania dostępności dla przyszłych pokoleń, archiwa muszą mieć zapewnioną spójną kontrolę klimatu.
Jako archiwista lub kierownik ds. dokumentacji, rozumiesz wagę długotrwałego przechowywania materiałów. Wysoka wilgotność względna, która nie jest kontrolowana, może prowadzić do poważnych uszkodzeń większości materiałów.
Osuszacz Munters pomaga utrzymać idealne warunki klimatyczne w archiwach, zapewniając niski i stabilny poziom wilgotności względnej przez cały rok. Firma Munters wspomaga utrzymanie optymalnych warunków przechowywania, w których wilgotność względna wynosi od 45% do 60%, a temperatura utrzymywana jest w zakresie od 16°C do 19°C. Osuszacze Munters są również wykorzystywane przez tymczasowe obiekty archiwizacyjne, takie jak wojskowe namioty magazynowe i schrony. Elektronikę, dokumenty, stal, pojazdy, produkty spożywcze i farmaceutyczne należy przechowywać w środowisku, w którym wilgotność jest w pełni kontrolowana.

Osuszanie jest idealnym rozwiązaniem dla cennych zbiorów.
Wysoka wilgotność względna może spowodować uszkodzenie materiałów przechowywanych w archiwach. Munters to system osuszania, który skutecznie reguluje poziom wilgotności, usuwając ją z powietrza.
Rozwiązania Munters do osuszania usuwają wilgoć z powietrza za pomocą rotora sorpcyjnego, który z łatwością wchłania i zatrzymuje parę wodną. Podczas przepływu powietrza przez konstrukcję rotora lub koła suszącego, rotor z higroskopijnym żelem z osuszającym materiałem krzemionkowym absorbuje wilgoć z powietrza. Wilgotne powietrze opuszcza rotor osuszone.