Ochrona cennych przechowywanych zbiorów
Utrzymuj stabilną temperaturę i wilgotność w magazynach przez cały rok, kontrolując ich klimat wewnętrzny. Rozwiązania Munters do kontroli klimatu chronią filmy, taśmy, dokumenty, książki, samochody i artefakty w archiwach, muzeach, bibliotekach, namiotach magazynowych, garażach i obiektach z boksami magazynowymiza pomocą sprawdzonych systemów osuszania.
Wysoka wilgotność względna może prowadzić do uszkodzenia materiałów. Wilgotność względna poniżej 50% powoduje, że większość materiałów pozostaje nienaruszona, bez wpływu wilgoci z atmosfery. Jedynym niezawodnym sposobem na ochronę cennych zbiorów, niezależnie od warunków pogodowych, jest wykorzystanie osuszacza sorpcyjnego do produkcji suchego powietrza.
Mimo że stosowanie ogrzewania jest popularnym sposobem regulacji wilgotności powietrza, nie zawsze jest to optymalna metoda. Jakość materiałów nie jest zależna od samej temperatury. Wilgotność względna w ogrzewanym budynku może różnić się od 20% do 70%, w zależności od warunków atmosferycznych na zewnątrz. To powoduje, że ogrzewanie jest drogim i mało efektywnym sposobem kontroli wilgotności.
Osuszanie reguluje wilgotność względną, utrzymując ją na stałym poziomie przez cały rok, bez względu na warunki zewnętrzne. Ograniczenie zużycia ciepła umożliwia oszczędność energii oraz kontrolę wilgotności, co chroni przechowywane materiały. Chroń swoje cenne zbiory i oszczędzaj 30-70% kosztów energii w porównaniu z ogrzewaniem, wybierając rozwiązanie osuszające Munters.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak bardziej wydajnie i skutecznie chronić towary w magazynie dzięki osuszaniu?
W naszej broszurze „Odpowiedni klimat dla suchego magazynu” poznasz korzyści płynące z kontrolowania wilgotności względnej poprzez osuszanie i jego różne obszary zastosowań, od muzeów i bibliotek po silosy, magazyny, a nawet zabytkowe samochody!
Poznaj naszą ofertę w zakresie magazynów, archiwów i muzeów
Produkty - magazyny, archiwa i muzea
„Kluczowym aspektem jest niezawodność. Zdecydowaliśmy się na bezpośrednią wymianę i nie rozważaliśmy innego dostawcy. To jest nasza najbardziej krytyczna dziedzina magazynowania i potrzebujemy systemu, na który możemy polegać. Wiemy, że możemy polegać na firmie Munters”.
Stuart Walpole, Menedżer ds. procesów
Floranova

Rozwiązania Munters do przechowywania, archiwizacji i obsługi muzeów
Zachowanie cennych zbiorów w magazynach, archiwach i muzeach wymaga drobiazgowych starań. Firma Munters świadczy specjalistyczne, całoroczne usługi zabezpieczania filmów, taśm, dokumentów, książek, samochodów i artefaktów. Nasze systemy kontroli klimatu stabilizują temperaturę i wilgotność, chroniąc integralność Twoich zbiorów.
Eksperckie usługi Munters dotyczące rozruchu i przekazania do eksploatacji gwarantują efektywne funkcjonowanie systemu kontroli klimatu od samego początku. Nasi wykwalifikowani technicy dokładnie kalibrują system, gwarantując idealne warunki do przechowywania wartościowych artefaktów i dzieł sztuki. Nasze oferty serwisowe pozwalają maksymalnie wydłużyć żywotność urządzeń i zapewnić długowieczność kolekcji.

Uzyskaj wsparcie konserwatorskie
Firma Munters rozumie, jak istotne jest chronienie wartościowych zbiorów przed negatywnym działaniem zbyt wysokiej wilgotności. Nasze skuteczne systemy osuszania i nawilżania utrzymują wilgotność względną na poziomie poniżej 50%, zabezpieczając materiały przed uszkodzeniami wywołanymi wilgocią. Kiedy Munters jest Twoim partnerem w dziedzinie konserwacji, Twoje zbiory zyskują najwyższą troskę i uwagę, na którą zasługują.
Zaufaj firmie Munters, która oferuje znakomite wsparcie w ochronie magazynów, archiwów oraz muzeów. Dzięki naszemu ciągłemu dążeniu do doskonałości oraz zaangażowaniu w ochronę dziedzictwa kulturowego Twoje zbiory będą nienaruszone i dostępne dla przyszłych pokoleń.