Would you prefer to visit the website in this country and language?

Regulacja klimatu gwarantująca komfortowe warunki do uprawiania sportu

Ze względu na wysokie obciążenie wilgocią w wielu obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, tradycyjne centrale wentylacyjne nie są w stanie zapewnić komfortowego, zdrowego i bezpiecznego klimatu w pomieszczeniach. Wiele lodowisk i aren sportowych korzysta z systemów osuszania Munters, aby uzyskać optymalny poziom wilgotności i zagwarantować bezpieczeństwo sportowcom.

Podczas gdy pewne obiekty potrzebują niższej wilgotności, inne potrzebują jej wyższej. Właśnie z tego powodu firma Munters proponuje kompletną gamę rozwiązań dotyczących nawilżania. Nasze nowoczesne systemy nawilżania zapewniają zdrowe, efektywne i ekologiczne środowisko wewnętrzne. Właściwy poziom wilgotności może ograniczyć negatywne skutki zdrowotne, zwiększyć produktywność i jakość oraz maksymalizować efektywność energetyczną.

Pełna kontrola klimatu

Bez względu na to, czy mowa o zwalczaniu suchości zimą, czy zapobieganiu rozwojowi bakterii i pleśni w wilgotnych warunkach letnich, rozwiązania Munters dotyczące kontroli klimatu gwarantują idealne warunki wewnętrzne dla zdrowia, bezpieczeństwa i maksymalnej efektywności.

Zasoby

Podsumowania dotyczące lodowisk oraz obiektów sportowych

Doskonałe warunki lodowe bez mgły i zamglenia

Tradycyjne centrale wentylacyjne nie są w stanie efektywnie poradzić sobie z dużym obciążeniem wilgocią w halach lodowych. Wilgoć nie tylko powoduje, że powietrze staje się surowe, wilgotne i niekomfortowe, ale także jej nadmiar osadza się na lodzie, sprawiając, że jego powierzchnia jest nierówna. Miękki lód wpływa na występy łyżwiarzy i łyżwiarzy szybkich, narażając ich na ryzyko. Wilgoć powoduje także powstawanie mgły, co zagraża bezpieczeństwu sportowców i ogranicza widoczność widzom. Wilgoć osadza się także na suficie, a jej nadmiar spada na uczestników wydarzeń. Może także oddziaływać na urządzenia elektryczne, takie jak systemy komunikacji publicznej, wyświetlacze i instalacje oświetleniowe.

Osuszanie zakończy te problemy. Systemy osuszania sorpcyjnego Munters dla lodowisk utrzymują niski punkt rosy, zbliżony do temperatury powierzchni lodu. Rotor osuszacza sorpcyjnego funkcjonuje jak gąbka, pochłaniając wilgoć i utrzymując wilgotność na poziomie, który znacząco redukuje kondensację.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów stworzonych specjalnie z myślą o potrzebach Twojego lodowiska do hokeja, bandy lub curlingu.

Korzyści:

  • Mniejsza kondensacja i poprawiona widoczność
  • Wyższa jakość lodu i mniejsze koszty jego przygotowania
  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach bez wzrostu pleśni i bakterii

Wewnętrzny klimat sprzyjający osiąganiu doskonałych wyników sportowych

Zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniach sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii, co prowadzi do pogorszenia jakości powietrza wewnątrz. Wpływa to negatywnie na wyniki sportowców, a także obniża komfort i widoczność dla płacących klientów oraz widzów.

Rozwiązania osuszania sporpcyjnego Munters zapewniają optymalne warunki we wszystkich rodzajach obiektów sportowych. Redukują negatywne działanie wilgoci, tworząc bezpieczniejsze, czystsze i zdrowsze warunki w pomieszczeniach dla sportowców, personelu oraz widzów.

W regionach o bardzo suchych warunkach lub podczas suchych miesięcy zimowych, Munters oferuje wydajne rozwiązania nawilżania, zapewniając optymalne warunki w pomieszczeniach.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów dostosowanych do potrzeb Twojego obiektu sportowego.

Korzyści:

  • Lepsza jakość powietrza wewnątrz budynków
  • Lepsze wyniki sportowców
  • Podwyższony stopień wygody

Wygodna atmosfera wewnętrzna dla publiczności

Zapewnienie wygody widzom na lodowiskach oraz innych arenach sportowych bywa trudne z powodu wysokiego poziomu wilgoci. Problemy pojawiają się z powodu połączenia potu sportowców, licznych widzów oraz funkcjonowania niektórych obiektów w trybie 24/7.

Korzyści:

  • Podwyższony poziom wygody
  • Lepsza jakość powietrza wewnątrz budynków
  • Mniej przykrych zapachów i wzrostu bakterii

Efektywność energetyczna

Przemysłowe urządzenia do osuszania sorpcyjnego Munters stają się coraz bardziej popularne na lodowiskach ze względu na niższe koszty sprzętu osiągane dzięki ekonomii skali, modułowej konstrukcji i zastosowaniu rotorów sorpcyjnych. Te osuszacze sorpcyjne są proste i niezwykle wydajne, ponieważ ponownie wykorzystują odprowadzanie ciepła z kondensatora do regeneracji koła osuszającego.

Skontaktuj się z Munters, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie produktów, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia efektywności energetycznej w Twoim obiekcie sportowym.

Korzyści:

  • Wysoka wydajność usuwania wilgoci przy niższych kosztach energii
  • Praca w trybie ciągłym
  • Wytrzymała konstrukcja zapewnia większą trwałość i dłuższy cykl życia.
  • Większa wydajność, nawet w najbardziej wymagających środowiskach

Zabezpieczenie konstrukcji oraz wnętrz budynków

Obecność wilgoci w powietrzu ma duży wpływ na korozję lub utlenianie metalu. Wysoka wilgotność względna powoduje osadzanie się cienkiej warstwy pary wodnej na powierzchni metalu, co prowadzi do korozji. Urządzenia Munters skutecznie redukują wilgotność względną do poziomu 45-50%, co zapobiega korozji stali. To minimalizuje potencjalne uszkodzenia oraz obniża koszty utrzymania konstrukcji i wnętrz budynków.

Korzyści:

  • Zabezpieczenie konstrukcji budynków przed uszkodzeniami wynikającymi z korozji
  • Zmniejszenie problemów związanych z pleśnią i bakteriami
  • Obniżenie kosztów konserwacji

Świeższe przebieralnie

Dodatkowa wilgoć wynikająca z pryszniców, saun oraz ciepłych, spoconych ciał po ćwiczeniach pogłębia problem zbyt wysokiej wilgotności w szatniach na siłowniach i w obiektach sportowych.

Nawet dobrze wentylowana, klimatyzowana szatnia może szybko stać się wilgotna, nieprzyjemnie pachnąca i niewygodna w takich warunkach. Dodatkowo wilgoć na podłodze może stanowić zagrożenie, ponieważ choć powierzchnia wydaje się sucha, jest zdradliwie śliska.

Systemy nawilżania Munters podnoszą satysfakcję klientów oraz rentowność inwestycji właścicieli obiektów. Idealne w obszarach artystycznych i w suchych zimowych miesiącach, efektywne systemy nawilżania Munters mogą pomóc w stworzeniu odpowiedniego klimatu w szatniach.

Korzyści:

  • Bardziej komfortowe przebieralnie
  • Obniżone ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych zapachów, pleśni oraz bakterii
  • Podłogi o zwiększonym bezpieczeństwie i mniejszej śliskości
  • Lepsza dezynfekcja i zmniejszony dyskomfort

Dla każdego typu obiektów sportowych

Ze względu na wysokie obciążenie wilgocią w wielu obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, tradycyjne centrale wentylacyjne nie są w stanie zapewnić komfortowego, zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Wszystkie typy obiektów sportowych muszą być osuszane, aby uzyskać właściwy poziom wilgotności i zabezpieczyć sportowców przed problemami wynikającymi z nadmiernej wilgotności.

Korzyści:

  • Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach
  • Zabezpieczenie struktury budynku
  • Większe roczne oszczędności kosztów
  • Obniżenie kosztów konserwacji
  • Mniejsze wydatki na sprzęt
  • Utrzymanie zdrowego otoczenia

Skutki zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności

Produkty - Sport i lodowiska

AirC Connect

Akcesoria i sterowniki do automatyki

ComDry NX

Osuszacze przenośne

DSS Pro

Systemy osuszania

EC Cool

Bezpośrednie chłodnice ewaporacyjne i nawilżacze

„Jakość lodu uległa znaczącej poprawie, więc częste przerwy na jego naprawę latem nie są już potrzebne. Budynek wymaga mniej konserwacji, ponieważ wyeliminowano kondensację i rozwój pleśni, co zapewnia zdrowszy klimat dla sportowców i widzów. Nasz system chłodzenia działa mniej intensywnie, a nadmiar ciepła, które latem odprowadzaliśmy jako odpadowe, jest teraz używany w procesie regeneracji.

Luk Bursens, Posiadacz

Lodowisko w Leuven

Co zyskujesz dzięki Munters