Skutecznie zachowuj odpowiedni poziom wilgotności w serwerowni
Kontrola poziomu wilgotności w centrum przetwarzania danych zabezpiecza sprzęt IT. Zachowaj zalecany poziom wilgotności względnej w serwerowniach i pomieszczeniach, korzystając z energooszczędnych systemów nawilżania firmy Munters, które gwarantują efektywne i niezawodne działanie centrów danych.
Korzyści
- Energooszczędna konstrukcja adiabatyczna
- Odpowiednie do większości obiektów
- Modułowe i bardzo elastyczne
- Proste i niezawodne
Bezpośednie nawilżanie wyparne
Zachowuj minimalne zalecane poziomy wilgotności poprzez prosty i skuteczny proces nawilżania adiabatycznego. W przypadku bezpośredniego nawilżania wyparnego, ciepło w centrum przetwarzania danych jest wykorzystywane do przekształcenia wody w czystą parę wodną, która jest następnie uwalniana do powietrza. Ponadto można wykorzystać dodatkowe korzyści związane z chłodzeniem powietrzem w przypadku konieczności utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności, poprzez zastosowanie niewielkiego, energooszczędnego wentylatora i pompy.
Nawilżacz wyparny Humimax HM3
Munters Humimax™ HM3 umożliwia automatyczną kontrolę wilgotności w centrach danych i pomieszczeniach serwerowni. Ten nawilżacz wyparny z inteligentnym regulatorem gwarantuje efektywność, niezawodność i oszczędność energii.
Dlaczego opłaca się korzystać z nawilżacza adiabatycznego?
- Szybka i łatwa instalacja
- Energooszczędny
- Niski poziom hałasu
- Łatwa konserwacja
Produkty do centrów danych
Przykłady zastosowań i najważniejsze cechy
Co zyskujesz dzięki Munters
Sprawdzona wydajność
Produkty firmy Munters, które zostały poddane testom i weryfikacji, są zgodne z najlepszymi standardami w branży i pomagają zapewnić niezawodność centrum przetwarzania danych.
Wszechstronność
Przygotuj swoje centrum danych na przyszłość i dostosuj je do dynamicznie zmieniających się wymagań dzięki niezawodnym, skalowalnym technologiom Munters.
Wysoka jakość
Zabezpiecz kluczowy sprzęt i popraw wydajność swojego centrum danych za pomocą systemów chłodzenia i nawilżania Munters.
Najwyższa wydajność w branży
Firma Munters oferuje najoszczędniejsze systemy chłodzenia i nawilżania na rynku, które cechują się niskim zużyciem energii.
Nowatorstwo
Skorzystaj z możliwości najnowocześniejszego sprzętu chłodzącego do centrów przetwarzania danych. Twoja firma może się rozwijać dzięki naszym nowatorskim rozwiązaniom, zaangażowaniu i trosce o środowisko.