Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters dołącza do panelu Data Center Nation

Podczas niedawnego wydarzenia Data Center Nation w Zurychu Craig MacFadyen, Dyrektor ds. Strategii Ofert i Zarządzania Portfolio w Munters, dołączył do Shahar Belkina i Mauro Luppiego w panelu moderowanym przez Eoina Crowleya, aby omówić ewolucję technologii chłodzenia centrów danych. Panel skupił się na rosnącym znaczeniu chłodzenia cieczą, szczególnie systemów dwufazowych, które odpowiadają na rosnącą gęstość mocy obliczeniowej oraz poprawiają efektywność energetyczną.

Craig zaprezentował technologię SyCool termosyfon od Munters jako przełomowe rozwiązanie chłodzenia bez użycia wody, które pozwala osiągnąć niezwykle niski współczynnik PUE na poziomie 1,01–1,03.

Dyskusja poruszyła wyzwania i możliwości wdrażania chłodzenia cieczą, w tym zastosowanie nowych czynników chłodniczych o niższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego oraz ich korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju. Craig podkreślił zdolność Munters do projektowania elastycznych rozwiązań, takich jak jednostki dystrybucji chłodziwa (CDU), dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb klientów. Zwrócił również uwagę na rosnącą liczbę fabryk AI, które napędzają bezprecedensowy wzrost zapotrzebowania – według prognoz rynek może podwoić się w ciągu pięciu lat.

Panel zakończył się podkreśleniem znaczenia elastycznych, zintegrowanych systemów, które umożliwią przyszłościową adaptację centrów danych w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

Obejrzyj dyskusję panelową