Zaprojektowana z myślą o hyperscale: nowa jednostka Munters LCX Coolant Distribution Unit

Wraz z rosnącą złożonością obciążeń w centrach danych, zapotrzebowanie na wydajne i niezawodne systemy chłodzenia jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Munters odpowiada na te potrzeby, wprowadzając na rynek LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – nowoczesny system chłodzenia ciecz–ciecz, stworzony z myślą o wyzwaniach nowoczesnych centrów danych.
LCX umożliwia precyzyjne sterowanie temperaturą zasilania oraz przepływem chłodziwa lub ciśnieniem zewnętrznym, co pozwala na optymalny transfer ciepła w środowiskach chłodzonych cieczą. Dzięki filtracji o skuteczności 99,98% przy 25 mikronach, system zapewnia wysoką niezawodność i stabilną wydajność.
Dostępna w wersjach modułowych o mocy od 500 kW do 1,5 MW, LCX oferuje również możliwość ustawiania jednostek w stos, co zmniejsza zajmowaną powierzchnię. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałej pracy i łatwej konserwacji. Standardowe modele posiadają dostęp serwisowy od frontu, co umożliwia instalację jednostek obok siebie z odstępem zaledwie 25 mm (1”).
Dowiedz się, jak LCX może usprawnić chłodzenie w Twoim centrum danych.