Would you prefer to visit the website in this country and language?

Energooszczędny system SyCool™ Split w szczegółach

System chłodzenia Munters SyCool™ Split skutecznie usuwa ciepło z serwerów w centrach danych bez użycia wody. Dzięki wykorzystaniu powietrza otoczenia osiąga do 70% efektywności, przewyższając tradycyjne systemy. Jego konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania kanałów powietrznych, zapewniając elastyczność i skalowalność, zwłaszcza w centrach danych o wielu kondygnacjach lub wysokiej gęstości mocy. Optymalizowane fabrycznie sterowanie zapewnia płynną pracę i dostosowanie do zmiennych warunków.

W niższych temperaturach SyCool Split oferuje 100% darmowego chłodzenia. Wraz ze wzrostem temperatury SyCool™ Split aktywuje sprężarki, aby utrzymać wysoką efektywność przez cały rok. Ta adaptacyjność pozwala na przyszłe modernizacje, takie jak integracja elementów chłodzonych cieczą. Dzięki innowacyjnej konstrukcji SyCool™ Split zdobył nagrodę Mission Critical Magazine 2021 w kategorii Top Tier Product Award for Thermal Management Solutions.

Odkryj SyCool™ Split