Would you prefer to visit the website in this country and language?

Osuszacze do suchych pomieszczeń zasilane bateriami litowo-jonowymi gwarantują optymalne warunki produkcyjne

Bez względu na to, czy mowa o małym laboratorium badawczo-rozwojowym, mikrośrodowisku, czy dużym zakładzie produkcyjnym, można osiągnąć optymalną kontrolę wilgotności i zwiększyć produkcję akumulatorów litowo-jonowych dzięki rozwiązaniom firmy Munters dotyczącym osuszania suchych pomieszczeń.

Nie wszystkie baterie są wytwarzane w ten sam sposób

Zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe dynamicznie rośnie. Od samochodów hybrydowych i elektrycznych, przez telefony komórkowe, po laptopy i sprzęt medyczny, wytwórcy akumulatorów muszą zwiększać pojemność, jednocześnie tworząc baterie o większej trwałości i szybszym ładowaniu.

Kontrola wilgotności przy niskim punkcie rosy w suchych pomieszczeniach produkcyjnych akumulatorów jest kluczowe dla zagwarantowania najwyższej jakości produkcji akumulatorów litowo-jonowych, wydłużenia czasu sprawności oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Osuszacze do suchych pomieszczeń firmy Munters oferują efektywną i nieprzerwaną kontrolę wilgotności, zapewniając niezawodne działanie przez cały rok. Osuszacze do suchych pomieszczeń firmy Munters, osiągające punkty rosy od -40°F do -94°F [-40°C do -70°C] lub niższe, obniżają koszty energii nawet o 30% i doskonale nadają się do produkcji akumulatorów litowo-jonowych.  

Zasoby

Wylicz zysk dla pomieszczenia suchego

Policz oszczędności energii z osuszaczami Munters i pobierz raport dostosowany do Twoich potrzeb.

Akumulatory litowo-jonowe produkuje się w suchych pomieszczeniach o bardzo niskiej wilgotności, gdzie utrzymanie odpowiedniego klimatu jest kluczowe dla zapewnienia optymalnej jakości produktu.

Ten kalkulator ułatwi zaprojektowanie suchego pomieszczenia i wskaże kluczowe parametry, które trzeba uwzględnić, aby zwiększyć efektywność operacyjną.

 

 

Optymalne osuszanie odgrywa kluczową rolę w produkcji akumulatorów litowo-jonowych.

Lit intensywnie reaguje na wilgoć, dlatego produkcja akumulatorów musi mieć miejsce w suchych pomieszczeniach o wyjątkowo niskiej wilgotności. Te wyjątkowo suche warunki wspierają utrzymanie jakości produktu oraz bezpieczeństwo pracowników. Uzyskanie właściwego punktu rosy jest niezwykle istotne. Brak odpowiedniego punktu rosy w suchym pomieszczeniu produkcyjnym może wpłynąć na produkcję akumulatorów. 

  • Problemy produkcyjne - niespodziewane przestoje, skutkujące stratą produktów i dużymi wydatkami.
  • Integralność produktu - zmniejszona jakość baterii, poziom efektywności i produktywności.
  • Wyższe koszty operacyjne - mniej efektywne osuszacze zużywają więcej energii i wytwarzają więcej emisji dwutlenku węgla przez cały czas użytkowania suchego pomieszczenia.
  • Większa ilość odpadów oraz częstsze problemy z jakością i wyrzucanie wadliwych baterii negatywnie oddziałują na środowisko i wyniki finansowe firmy.

Usprawnienie produkcji baterii

Osuszanie za pomocą rotora sorpcyjnego gwarantuje doskonałe warunki suchego pomieszczenia produkcyjnego dla akumulatorów. Munters to pionier w technologii osuszaczy sorpcyjnych. Fabryki wytwarzające baterie litowo-jonowe globalnie wykorzystują nasze nowatorskie technologie, zapewniając idealne warunki klimatyczne oraz trwałą efektywność, jednocześnie redukując zużycie energii.

Większość producentów musi utrzymywać wilgotność względną w swoich suchych pomieszczeniach na poziomie poniżej 1% lub punktu rosy -40°F, co odpowiada około 0,55 gr/lb suchego powietrza [-40°C punkt rosy odpowiadający około 0,08 g/kg suchego powietrza]. Tworzenie nowych chemicznych składów akumulatorów może dodatkowo zaniżyć standardy w branży. Firma Munters dostarczyła urządzenia do suchych pomieszczeń produkcyjnych akumulatorów litowo-jonowych, zapewniając powietrze nawiewane o temperaturze -128°F [-89°C]. Wciąż doskonalimy naszą technologię osuszaczy, aby sprostać przyszłym wymaganiom.

Nowatorskie funkcje, w tym opatentowana technologia Munters Green PowerPurge, pozwalają naszym rozwiązaniom dotyczącym akumulatorów litowo-jonowych na uzyskanie większej przepustowości, niższych punktów rosy w dostarczanym powietrzu oraz do 30% oszczędności energii. Kompaktowe systemy osuszania Munters spełniają specyficzne wymagania, zazwyczaj zajmując mniej przestrzeni niż inne rozwiązania, co obniża całkowity koszt posiadania.

Ilustracja: Montaż systemu Munters DSS Pro w fabryce akumulatorów.

Właściwe rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań

Rozwiązania Munters dotyczące akumulatorów litowo-jonowych są dopasowane do Twoich wymagań. W zależności od wymagań klienta, Munters może dostarczyć następujące produkty:

  • Indywidualne systemy. Wiele z naszych indywidualnych produktów to kluczowe systemy w nowoczesnym pomieszczeniu suchym.
  • Mikrośrodowiska. Nasze kompaktowe rozwiązania na zamówienie pomagają zminimalizować CAPEX i OPEX.
  • Rozwiązania instalowane. Klientom, którzy nie potrzebują gotowego rozwiązania dla suchych pomieszczeń, ale mogą skorzystać z wiedzy Munters w zakresie zastosowań, Munters oferuje instalację systemu, kanałów i rur do bieżącej kontroli wilgotności.
  • Rozwiązania „pod klucz”. Biorąc pod uwagę naszą wiedzę i światowej klasy technologię, Munters zapewnia gotowe rozwiązania w zakresie pomieszczeń suchych. Daje to klientowi doskonałe środowisko do produkcji akumulatorów litowo-jonowych od jednego dedykowanego partnera.

Dlaczego warto zdecydować się na rozwiązania firmy Munters dotyczące suchych pomieszczeń produkcyjnych dla akumulatorów litowo-jonowych?

Wydatki operacyjne prawdopodobnie będą wyższe niż kapitałowe, dlatego istotne jest uwzględnienie całkowitego kosztu posiadania pomieszczenia suchego przez cały okres jego użytkowania.

Osiągnięcie do 30% rocznych oszczędności energii może podnieść zyski poprzez szybki zwrot z inwestycji oraz obniżenie całkowitych kosztów posiadania.

Co zyskujesz dzięki Munters

  • Globalny lider w kontroli wilgotności z ponad 65-letnim stażem
  • Na całym świecie używa się ponad 3000 osuszaczy powietrza o niskim punkcie rosy.
  • Specjalistyczni inżynierowie projektowi usprawniają proces projektowania, proponując właściwe rozwiązanie dla danego zastosowania.
  • Globalny zasięg z fabrykami z certyfikatem ISO 9001 strategicznie zlokalizowanymi w Europie, USA i Chinach
  • Bez trudu osiąga punkty rosy na poziomie -70°F (-57°C) i niżej.
  • Lepsze chłodzenie poprzez optymalizację zużycia energii
  • Oszczędność energii do 45% podczas reaktywacji w porównaniu z tradycyjnymi systemami

Chcesz poznać sposoby na utrzymanie produkcji w suchym pomieszczeniu na optymalnym poziomie?

Sprawdź, jak technologie osuszania Munters utrzymują niski poziom wilgoci w punkcie rosy, gwarantując stabilną wydajność przez cały rok i chroniąc jakość produkcji akumulatorów litowo-jonowych.

 

Zastosowania dla akumulatorów

Pojazdy elektryczne

Każdego dnia rośnie popularność pojazdów elektrycznych. Państwa rozważają zmniejszenie emisji pochodzących z pojazdów; niektóre zamierzają wprowadzić zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. W efekcie wytwórcy akumulatorów muszą podnieść swoją efektywność i zdolności, aby przyspieszyć wytwarzanie akumulatorów litowo-jonowych.

Elektronika użytkowa

Telefony komórkowe, komputery oraz urządzenia przenośne wciąż zwiększają zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe. Aby zapewnić najwyższą jakość, długi czas pracy oraz bezpieczne warunki pracy, produkcja akumulatorów litowo-jonowych wymaga utrzymania bardzo niskiego poziomu wilgotności. W tych ekstremalnych zastosowaniach konieczne są punkty rosy tak niskie jak -40°F [-40°C] lub nawet niższe.

Akumulatory litowo-jonowe odegrają istotną rolę we wspieraniu systemów magazynowania energii, umożliwiając równoważenie produkcji energii, przechowywanie jej nadmiaru poza godzinami szczytu oraz podnoszenie niezawodności odnawialnych źródeł energii. Na całym świecie szybko wzrasta zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe do magazynowania energii.

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Odpowiednie warunki do produkcji akumulatorów litowo-jonowych

Munters DSS Pro gwarantuje dużą dyspozycyjność oraz wyjątkową niezawodność. Zaprojektowano go, aby utrzymywał optymalny klimat przez długi czas, jednocześnie oszczędzając energię.

Zadbaj o proces i jakość produkcji z Munters DSS Pro.

„Zdecydowałem się na Munters z uwagi na ich bogate doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań o niskim punkcie rosy w zastosowaniach akumulatorowych”.

Paul Blackmore, Menedżer projektu

Centrum Innowacji Energetycznych WMG

Munters oferuje usługi związane z optymalizacją akumulatorów litowo-jonowych.

Munters koncentruje się na zwiększaniu efektywności produkcji akumulatorów litowo-jonowych poprzez oferowanie rozwiązań do suchych pomieszczeń produkcyjnych, które umożliwiają osiągnięcie niskich punktów rosy, obniżenie kosztów energii oraz poprawę wydajności. Chroń swoją inwestycję i ogranicz przestoje, korzystając z umów serwisowych oraz gwarancji oferowanych przez Munters. Wykorzystaj naszą wszechstronną ofertę usług, obejmującą rozruch i uruchomienie, przedłużoną gwarancję, dostępność części zamiennych oraz opcje modernizacji, aby zoptymalizować wydajność i trwałość systemu osuszania pomieszczeń suchych z akumulatorów litowo-jonowych. 

Zdobądź pomoc dla swoich systemów baterii litowo-jonowych

Współpraca z firmą Munters gwarantuje indywidualne wsparcie na każdym etapie projektu kontroli klimatu w suchym pomieszczeniu produkcyjnym akumulatorów litowo-jonowych. Wykorzystaj nasze czołowe doświadczenie w branży, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie do osuszania. Bez względu na to, czy potrzebujesz pomocy przy rozruchu, uruchomieniu, ochronie gwarancyjnej czy częściach zamiennych, nasze proaktywne działania gwarantują maksymalną wydajność i minimalne przestoje. Polegaj na firmie Munters, która dostarcza doskonałe rezultaty dla urządzeń osuszających z akumulatorami litowo-jonowymi, oferując indywidualnie dopasowaną obsługę do specyficznych potrzeb i oczekiwań.