Innovative og fremtidssikre teknologier
Øk effektiviteten i datasentre samtidig som du kontrollerer innemiljøet med selvtillit til tross for eksplosiv vekst i bransjen og raske endringer innen teknologien. Munters kunnskap holder deg i forkant av utviklingen med innovative kjøleløsninger for fremtidens datasentre.
Applikasjoner for datasentre
Luftkjøling
Ser du etter høyeffektiv kjøling av serverrom og datasentre? Eller planlegger du å inkludere væskekjøling nå eller i fremtiden? Stol på Munters brede portefølje av kjøleutstyr og løsninger for å opprettholde riktig temperatur og maksimal effektivitet i datasentrene. Utnytt årelang ekspertise fra Munters. Fjern varme effektivt for å holde det kritiske IT-utstyret i god stand. Enten det gjelder direkte og indirekte evaporativ kjøling eller tørr indirekte og delt systemkjøling, har Munters teknologien og kontrollsystemene som opprettholder pålitelig, nøyaktig og energieffektiv temperatur- og fuktighetskontroll.
Fordelene
- Fleksibel og høyeffektiv design
- Lavt energi- og vannforbruk
- Stabilt inneklima
- Modulbasert og svært fleksibelt
- Optimal luftkvalitet innendørs
- Sikker, pålitelig og hygienisk
Væskekjøling
Væskekjøling kan hjelpe eiere og operatører av datasentre med å integrere varmelaster med høyere tetthet samtidig som energiforbruket for kjøling reduseres. Valg av energieffektive kjølesystemer, enten luft- og væskehybrid eller fullstendig væskekjølt, bidrar til å holde strømforbruket under kontroll. Munters kan hjelpe deg med å velge riktig væskekjølingssystem for hele datasenteret eller individuelle serverrom.
Fordelene
- Kompatibel med utstyr med høy tetthet
- Mer energieffektiv enn luftkjøling
- Bredt bruksområde
- Modulbasert design
- Rask installasjon
- Helt vannfritt system
Luftfuktighet
Hold inneklimaet over minimum akseptable fuktighetsnivåer med Munters energieffektive adiabatiske evaporative fukting for datasentre. Forbedre driften og oppetiden til essensielt datasenterutstyr ved hjelp av Munters befuktningsløsninger. Disse enkle, energieffektive systemene optimaliserer fuktighetsnivået i serverrommet. De forhindrer også skade på virksomhetskritisk utstyr på grunn av for tørr luft. La Munters hjelpe deg med enkelt å befukte de kondisjonerte rommene i datasenteret.
Fordelene
- Forbedret drift og oppetid
- Energieffektiv, adiabatisk design
- Passer til de fleste lokaler
- Modulbasert og svært fleksibelt
- Enkelt og pålitelig
Varmegjenvinning støtter din bærekraftstrategi
Nye muligheter for innovative løsninger for varmegjenvinning i datasentrene. Ved å fange opp og omdirigere varmen fra serverhallen til fjernvarmesystemer eller andre bruksområder i lokalsamfunnet, kan du redusere energikostnadene, oppfylle bærekraftsmålene og overholde forskriftsmessige standarder.
Gjenvinn av varme fra alle typer datasentre – enten det er samlokalisering eller hyperskala – til en verdifull ressurs med positiv miljøpåvirkning, i stedet for å slippe den ut i omgivelsesluften. Ved å hjelpe lokalsamfunn med å redusere avhengigheten av fossilt brensel, kan datasentre forbedre energieffektiviteten samtidig som de leverer varme til hjem, bedrifter, drivhus, fiskeoppdrett og annet.
Bruk Munters tekniske ekspertise, avanserte kjøleteknologier og kontrollsystemer for å holde datasentrene i drift med topp effektivitet, optimalisert varmegjenvinning og støtte av en sirkulær økonomi.
Case Odense datasenter
Les mer om et globalt samfunnsteknologisk selskap som revolusjonerer kommunal oppvarming ved å forvandle spillvarme fra datasentre til en verdifull ressurs.
Fordeler
- Reduser energikostnadene
- Forbedre bærekraften
- Reduser karbonavtrykket effektivt
- Lever fjernvarme og forsyn andre anlegg med bærekraftig energi
- Frem goodwill overfor lokalsamfunnet
Styresystemer
Å kontrollere temperatur- og fuktighetsnivåene i datasenteret er avgjørende for virksomheten – spesielt hvis høyere effekttetthet per rack raskt blir normen. Administrer varmelasten i datasenteret i sanntid med kontrollsystemer fra Munters. Hold temperatur- og fuktighetsnivåer optimale for serverrom og datasentre.
Fordelene
- Ytelsesmålinger
- Trendoversikt
- Maksimal oppetid og tilgjengelighet
- Optimal kjøleeffektivitet
- Nøyaktig temperatur- og fuktighetskontroll
- Reduserte vedlikeholdskostnader
- Lengre levetid for datasenteret
Datasenterprodukter
Kundehistorier og høydepunkter
Hva du får med Munters
Nyhetsbrev for datasentre
Tenker du på neste generasjons kjølestrategier for datasentre?
Abonner på nyhetsbrevet om datasentre fra Munters!
Få nyheter om innovasjoner og ideer om hvordan du kan endre kjøleteknologien i datasenteret for å håndtere høyere og varmere racktettheter.
Vær forberedt. Hold den datadrevne fremtiden kjølig.