Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extractie

Saturn FIVE

Munters' Saturn FIVE-serie bestaat uit luchtafblaasventilatoren, waarin een uitzonderlijke luchtstroom hand in hand gaat met een grote energiezuinigheid. Deze hoogwaardige modulaire ventilatoren ondersteunen de groei van je dieren, verbeteren hun welzijn en verhogen de productiviteit.

Highlights

  • Volledig flexibele, modulaire configuratie
  • Duurzaam
  • Minder energieverbruik en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten
  • E-line geeft een besparing tot 50% op elektriciteitskosten
  • Lange levensduur en bestand tegen corrosie

Producten in deze serie

ModelProductbladGebruikershandleiding
Saturn FIVE

TitelTypeTaalDownloadlink
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionDuitsBekijken
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionEngelsBekijken
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionFransBekijken
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionItaliaansBekijken
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionPortugeesBekijken
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionSpaansBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionDuitsBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionEngelsBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionFransBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionItaliaansBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionPortugeesBekijken
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionSpaansBekijken
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureEngelsBekijken
E-line-BR-EN-202504brochureEngelsBekijken