Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulatie

EMS

De EMS-luchtcirculatiepompen van Munters voldoen aan de eisen van ventilatietoepassingen in pluimvee- (slachtkuikens, legkippen) en melkveehouderijen. Deze krachtige en efficiënte ventilatoren creëren een uitzonderlijke luchtstroom, minder energieverbruik en een comfortabele omgeving voor dieren en medewerkers.

Highlights

  • Superieure duurzaamheid met coating van Munters Protect
  • Eenvoudig te installeren en te onderhouden
  • Grote luchtstromingscapaciteit
  • Minder energieverbruik
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen: 30", 36" en 50"
  • EMS50 heeft een hoogrendementsmotor, conform EU-regelgeving

Producten in deze serie

ModelProductbladGebruikershandleiding
EMS50Bekijken
EMS36Bekijken
EMS30Bekijken

TitelTypeTaalDownloadlink
AGH_Assembling_EMS50.pdfAssemblyInstructionEngelsBekijken
E-line-BR-EN-202403brochureEngelsBekijken