Would you prefer to visit the website in this country and language?

Draagbare ontvochtigers

ComDry NX

Munters introduceert met trots de grondig verbeterde Munters ComDry NX-serie met een nieuwe controller, inclusief Modbus en bedrade communicatie – een uiterst betrouwbare en draagbare reeks ontvochtigers met een superieure droogcapaciteit, lichtgewicht ontwerp en 20% energiezuiniger dan de meeste producten van de concurrentie. Alle units hebben een plug-and-play besturingssysteem met een grafisch display, krachtige aandrijfmotor, AirC Wireless-connectiviteit, servicewaarschuwingen en kWh-meter. Deze ontvochtigers zijn de beste in hun klasse. Ze creëren het perfecte klimaat in verschillende toepassingen.

Highlights

  • Compact en lichtgewicht
  • Geavanceerde controller met ModBus
  • Vochtigheids- en temperatuursensor
  • kWh- en andere urentellers
  • Energiezuinig
  • Opties voor Munters AirC draadloze afstandsbediening en sensoren

Producten in deze serie

ModelProductbladGebruikershandleiding
ComDry NX 190Y
ComDry NX 210X
ComDry NX 160L
ComDry NX 170L

TitelTypeTaalDownloadlink
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetPortugeesBekijken
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetPoolsBekijken
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetPortugeesBekijken
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetPoolsBekijken
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetPortugeesBekijken
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetPoolsBekijken
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetPortugeesBekijken
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetPoolsBekijken