Sensoren
Vochtigheidssensor
De vochtigheidssensor van Munters is uitgerust met een uniek sensorelement en levert uiterst nauwkeurige metingen (+/- 3%).
Highlights
- Eenvoudige installatie: aansluiten op de controller en ophangen
- Bijna onderhoudsvrij
- Gebruiksvriendelijke mannelijke-vrouwelijke connectoren maken het mogelijk de unit snel weg te nemen
- Uitermate nauwkeurig
Producten in deze serie
Model | Operating temperature range (°F) | Spanning (V) |
---|---|---|
RHS+ | 32 to 140 | 12 |
Titel | Type | Taal | Downloadlink |
---|---|---|---|
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Portugees | Bekijken |
AGH_Manual_110468 RHS_Munters 4.0.2.pdf | AssemblyInstruction | Spaans | Bekijken |
AGH_Manual_RHS-10 SE Manual CN R1.1 110713.pdf | AssemblyInstruction | Chinees (vereenvoudigd) | Bekijken |