Apps en controllers
GreenField
Munters' GreenField-regelaars optimaliseren de gewasopbrengst en -kwaliteit in de glastuinbouw en op open velden door automatisering van irrigatie- en fertigatiesystemen.
Highlights
- Kosteneffectieve automatisering
- De gebruikersvriendelijke interface maakt configureren en programmeren gemakkelijker
- Realtime alarmen wijzen boeren op mogelijke problemen
- DGreenField App garandeert 24/7 toegang tot processen
Producten in deze serie
Model | W x D x H (in) | Weight (lbs) | Bereik stroomvoorziening | Productblad | Gebruikershandleiding |
---|---|---|---|---|---|
GreenField | 12.6 x 7.1 x 18.5 | 13,2 | 115 - 230 VAC | ||
GreenField ECO | 10.4 x 12.8 x 7.1 | 9,9 | 115 - 230 VAC | ||
GreenField App en CommBox | 7.1 x 5.7 x 1 | 2,2 | 24 VDC | Bekijken | |
GreenField DC-regelaar | 12.7 x 7.1 x 18.5 | 9,9 | 12 VDC | ||
Groen RTU-systeem | 10.8 x 4.7 x 11.7 | 4,4 | 12 VDC | Bekijken |
Titel | Type | Taal | Downloadlink |
---|---|---|---|
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdf | AssemblyInstruction | Italiaans | Bekijken |
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdf | AssemblyInstruction | Italiaans | Bekijken |
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdf | AssemblyInstruction | Engels | Bekijken |
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdf | InstallationManual | Engels | Bekijken |
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdf | InstallationManual | Engels | Bekijken |
Single Cable RTU R1.2 116872.pdf | InstallationManual | Engels | Bekijken |
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdf | UserManual | Engels | Bekijken |