Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensoren

Eierteller

De eierteller van Munters levert essentiële gegevens voor pluimveebedrijven in fokkerijen en stallen

Highlights

  • Met montagebeugels is een eenvoudige installatie op de transportband mogelijk
  • Nauwkeurige data
  • Modelafmetingen: 20 cm, 30 cm, 50 cm, 75 cm of 100 cm
  • Uitgangssignaal: kwart seconde voor elk ei

Producten in deze serie

ModelOperating temperature range (°F)ProductbladGebruikershandleiding
Eierteller32 to 125BekijkenBekijken