Would you prefer to visit the website in this country and language?

Willekeurige verpakking

Super Saddles

Verbeter de gas-vloeistofdistributie, verlaag drukval en bedrijfskosten en verhoog de scheidingsefficiëntie met Munters' Super Saddle. Met een groter oppervlak in vergelijking met conventionele saddles verbetert deze willekeurige torenpakking de prestaties van massatransport aanzienlijk.

Highlights

  • Verbeter de scheidingsefficiëntie
  • Bespaar energie
  • Verminder drukval
  • Lagere bedrijfskosten
  • Verkrijgbaar in maatwerk van 6 mm tot 75 mm

    Producten in deze serie

    ModelSurface area (ft2/ft3)Leegstand (%)
    Kunststof Super Saddles # 160,790
    Kunststof super saddles # 23293,3
    Kunststof Supersaddles # 327,194
    Ceramic Saddles 1"77,773
    Ceramic Saddles 1,5"53,674
    Ceramic Saddles 2"36,675