Would you prefer to visit the website in this country and language?

Verbeter je winstgevendheid bij verstuivingsdrogen

Verhoog de productiecapaciteit met tot wel 40%, verbeter de productkwaliteit en verlaag het energieverbruik door een op maat gemaakte ontvochtigings- of verwarmingsoplossing van Munters in je sproeidroogproces op te nemen. Daardoor verhoog je de verwerkingscapaciteit en bedrijfstijd en dat heeft een positieve invloed op je winstgevendheid.

Bij voedsel-, farmaceutische en andere productieprocessen wordt verstuivingsdrogen gebruikt om productkwaliteit en -consistentie te waarborgen. Deze processen moeten betrouwbaar en efficiënt zijn, ongeacht de klimaatomstandigheden, waar ongecontroleerde vochtigheid en temperatuur tijdens het droogproces voor problemen kunnen zorgen.

 

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Ontdek betere doorvoer en besparingen

Overtuig jezelf van de toegenomen bedrijfstijd, energiebesparingen en productie die een verstuivingsdroogoplossing van Munters kan opleveren.

Probeer onze calculator en download je gepersonaliseerde rapport.

 

 

 

Ontvochtiging en efficiënte luchtverwarming zijn onontbeerlijk voor verstuivingsdrogen

Het verstuivingsdrogen is een gevoelig proces en vereist een nauwkeurige beheersing van vochtigheid en temperatuur. Vocht in de lucht en ongewenste vochtigheid kunnen negatieve gevolgen hebben voor je productie.

Indirecte luchtverwarming is een essentiële stap in het proces van verstuivingsdrogen. Traditionele stoomsystemen zijn duur, hebben een laag rendement en kunnen geen hogere toevoertemperaturen leveren. Munters VariMax IFRG, een indirecte recirculerende gasverwarming, levert schone lucht - zonder de vochtigheidsgraad te verhogen - met toevoertemperaturen tot 1000 °F [538° C] en rendementen tot 98%.

Ongewenste effecten

  • Seizoensgebonden vochtigheidsschommelingen kunnen de procestijd en -kwaliteit beïnvloeden.
  • Verstoppingen ontstaan als de lucht te veel vocht bevat omdat poeders en granulaten van nature klonteren, vooral op verwerkingslijnen voor voedingsmiddelen en farmaceutische producten.
  • Schimmels en bacteriën groeien snel bij een hoge relatieve luchtvochtigheid, waardoor producten schade kunnen oplopen en de gezondheid van medewerkers in gevaar kan komen.
  • Condensatie kan zich ophopen op oppervlakken waardoor poeders blijven plakken en gaan klonteren in machines en droogruimtes.
  • Corrosie van verstuivingsdroogapparatuur kan de efficiëntie verminderen en de levensduur van de apparatuur verkorten, waardoor de service- en onderhoudskosten stijgen.

Waarom zou je kiezen voor een verstuivingsdroogoplossing van Munters?

Munters heeft tientallen jaren ervaring met het ontwikkelen en produceren van bewezen sproeidroogoplossingen die de efficiëntie verhogen, het energieverbruik verlagen en een positieve invloed hebben op je bedrijfsresultaten. Onze oplossingen helpen je om een hoge productkwaliteit te realiseren.

  • Tot wel 40% meer productiecapaciteit
  • Tot wel 15% energiebesparing
  • Meer hygiënische producten
  • Consistente procesprestaties, het hele jaar door
  • Verbeterde productkwaliteit met minimale klontering, aangroei en verstopping
  • Minder Clean-In-Place (CIP) tijd en frequentie

Producten - Verstuivingsdroging

DSS Pro

Ontvochtigingssystemen

GreenDry™-serie

Stand-alone ontvochtigers

ICA Series

Ontvochtigingssystemen

PureHP

Ontvochtigingsaccessoires

Munters sorptierotor verbetert het Sensus Zwolle verstuivingsdroogproces

Sensus, gevestigd in Zwolle, verwerkt de cichoreiwortel tot inuline, een zoetstof die wordt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Sensus gebruikt een verstuivingsdroogproces om de geconcentreerde inulineoplossing in poeder om te zetten.

Eén van de belangrijkste parameters in het verstuivingsdroogproces zijn klimaatschommelingen, waarbij temperatuur en vocht de glutositeit van het product bepalen, wat kan leiden tot productiestilstand door verstopping.

Het Munters PureSystem Premium Plus 3500 met de gepatenteerde HPQ Quantum sorptierotor optimaliseert het verstuivingsdroogproces van Sensus met het perfecte vochtgehalte voor inuline. Dankzij de bewezen technologie van Munters is het klimaat niet meer een variabele, maar juist een constante factor en nam de productiecapaciteit met 40% toe.

Verbeter uw verstuivingsdroogproces met Munters Service

Ervaar de hoogste efficiëntie in je processen voor voeding, farmaceutica en chemie. Ons team van experts maakt geavanceerde ontvochtigings- en verwarmingsoplossingen op maat om de bedrijfstijd optimaal te benutten, de productkwaliteit te verbeteren en aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. Vertrouw op Munters om de levensduur van je apparatuur te verlengen en je verstuivingsdroogproces te verbeteren terwijl tegelijkertijd de luchtkwaliteit en efficiëntie worden bevorderd. 

Deskundige ondersteuning bij klimaatbeheersing door verstuivingsdroging

Werk samen met ons gedreven ondersteuningsteam om de perfecte ontvochtigings- of verwarmingsoplossing te kiezen die aansluit bij jouw behoeften op het gebied van verstuivingsdrogen. Wij kennen de cruciale rol van vochtigheid en temperatuur in verstuivingsdroogprocessen en helpen je bij de aanpak van uitdagingen zoals seizoensschommelingen en mogelijk bederf. Met de deskundige ondersteuning van Munters maak je je verwerkingscapaciteit, energiezuinigheid en winstgevendheid maximaal, terwijl een consistente en hoogwaardige productuitvoer gewaarborgd is.