Would you prefer to visit the website in this country and language?

Verhoog de prestaties met massatransport

Munters apparatuur voor massatransport kan je helpen om de prestaties van je processen voor destillatie, absorptie, vloeistofextractie, strippen of warmteoverdracht te verbeteren. Onze op maat gemaakte oplossingen helpen om je meest kritieke scheidingsproblemen met zo weinig mogelijk energie op te lossen.

Een bewezen staat van dienst en tevreden, trouwe klanten zijn het bewijs van de kwaliteit en het ontwerp van Munters apparatuur voor massatransport. Het wordt gebruikt voor fractionering, absorptie en extractie in procesindustrieën zoals olie en gas, petrochemie, raffinage, chemie, kunstmest en farmaceutica en optimaliseert drukval versus capaciteit met oplossingen voor de problemen op het gebied van afscheiding in de procesindustrie. Munters heeft de mogelijkheid om intern massatransportproducten te ontwerpen, te ontwikkelen, te produceren en vervolgens te leveren, waaronder de hieronder vermelde.

Bronnen

45 / 5,000 Ontdek ons ​​aanbod met betrekking tot massatransfer

Onze oplossingen voor massatransport omvatten

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nevelafscheiders

Om vloeistofdruppels uit een gas- of dampstroom te halen, biedt Munters complete oplossingen om de vereiste scheidingsefficiëntie te behalen met WIN-Mesh® Type en WIN-Vane® Type nevelafscheiders.

Alle pakkingen en interne onderdelen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, waaronder roestvast staal, duplex, super duplex, Monel, Hastelloy, legering 625/825, aluminium, zirkonium, titanium, koper en polymeren.

In de loop der jaren leverde Munters nevelafscheiders aan ruim 5.000 installaties. Hieronder zijn kolomdiameters tot ongeveer 12.000 mm (40 ft), met gestructureerde pakking, bijbehorende interne onderdelen en alle soorten trays tot vier doorgangen, inclusief klep-, zeef-, luchtbeldop- en dual flow-trays.

Ontdek schone technologieën

De schone oplossingen van Munters bestaan onder andere uit technologieën voor nevelafscheiding en VOS-vermindering, en oplossingen voor massatransport. Verhoog de procesproductiviteit, verlaag de uitstoot en verklein je CO2-voetafdruk met schone technologieën. Samen helpen wij de wereld aan schone lucht.

Producten - Massatransport

Collectoren/schoorsteenplaten

Collectoren/schoorsteenplaten

Rasterpakking

Gestructureerde verpakking

Diensten en ondersteuning voor massatransport

Zorg voor topprestaties op het gebied van destillatie, absorptie en vloeistofextractie tot stripping en warmteoverdracht door gebruik te maken van Munters hoogwaardige technische mogelijkheden. We verlenen diensten op het gebied van installatie, ondersteuning, procesontwerp, hydraulische classificatie, validatie, mechanisch ontwerp en onderzoek en ontwikkeling.