Solutions
Zorg voor het juiste klimaat
Luchtvochtigheid heeft een grote impact op het binnenmilieu in industriële, kantoor- en bedrijfsgebouwen. Industriële bevochtiging helpt bij het verbeteren van de prestaties van de interne werking van een gebouw en de gezondheid en prestaties van de gebruikers. De juiste luchtvochtigheid kan nadelige gezondheidseffecten tot een minimum beperken, de productiviteit en kwaliteit verbeteren en de energiezuinigheid maximaal maken.
Industriële, bedrijfs- en openbare gebouwen zijn afhankelijk van de juiste luchtvochtigheid binnen. In industriële processen, productie, nabewerking, oppervlaktebehandeling, kunstconservering en server-/computerruimten, overal is vochtbeheersing nodig.
Munters is toonaangevend als producent van industriële bevochtigers. We ontwikkelen energiezuinige oplossingen die worden gevoed door duurzame energiebronnen. Onze oplossingen voor industriële bevochtiging creëren gezonde, productieve en milieuvriendelijke binnenomgevingen.
Bronnen
Twee technologieën voor de juiste vochtigheidsniveaus

Geniet het hele jaar door van het perfecte klimaat
Tegelijk met de seizoenen verandert ook de luchtvochtigheid. In de winter daalt de luchtvochtigheid. Als die niet op peil wordt gehouden, kan dat leiden tot een droge huid, jeukende ogen en irritatie van de keel. Vochtige zomerlucht kan de groei van bacteriën en schimmels stimuleren, de productie ontregelen en via de lucht verspreide microben en vervuilende stoffen door gebouwen verspreiden.
Met oplossingen voor al je behoeften is Munter de perfecte partner voor klimaatbeheersing, het hele jaar door. De klimaatbeheersingsoplossingen van Munters zorgen voor een optimaal binnenklimaat, zodat gezondheid, veiligheid en maximale productiviteit gewaarborg worden

Meer weten over vochtbeheersing?
Ontdek hoe het reguleren van de luchtvochtigheid in binnenomgevingen de gezondheid kan bevorderen, materialen kan beschermen en kan zorgen dat apparatuur goed blijft werken. Lees de whitepaper van Munters voor het hele verhaal.

”Wat mij vooral aansprak, was de eenvoud. Het is een gebruiksvriendelijk systeem dat nauwelijks onderhoud nodig heeft.”
Torvald Östensson, CEO
Umpac

Producten - Bevochtiging

Bevochtigingsdiensten van Munters
Munters levert geavanceerde bevochtigingsoplossingen op maat voor diverse toepassingen, van drukkerijen tot musea en opslagfaciliteiten. Onze klimaatbeheersingssystemen waarborgen nauwkeurige vochtigheidsniveaus met buitengewone efficiëntie en stabiliteit. Daardoor is je energieverbruik minimaal en je bedrijfstijd maximaal. Onze experts geven prioriteit aan efficiëntie en levensduur en bieden proactieve onderhoudsplannen, met daarin regelmatige reiniging en vervanging van onderdelen. Door preventief te werk te gaan, helpen we je de levensduur van je bevochtigingssysteem te verlengen en het risico op dure reparaties tot een minimum te beperken.

Ondersteuning bij bevochtiging
Werk samen met Munters voor onovertroffen ondersteuning bij het bereiken van perfecte vochtbeheersing. Ons gedreven team heeft tientallen jaren ervaring en levert begeleiding en assistentie op maat, van het kiezen van oplossingen voor klimaatbeheersing tot het waarborgen van optimale prestaties van apparatuur. Wij onderkennen het enorme belang van stabiele vochtigheidsniveaus, met name in kwetsbare omgevingen zoals opslagruimtes en musea. Onze ondersteunende diensten bestaan onder meer uit regelmatig onderhoud om een efficiënte werking te waarborgen, de luchtkwaliteit binnen te verbeteren en het algehele comfort te verhogen. Vertrouw op Munters voor uitgebreide ondersteuning en een betere binnenomgeving.