Munters breidt koelportfolio voor datacenters uit met LCX vloeistof-naar-vloeistof Coolant Distribution Units
Mar 6, 2025
Hogedichtheidstoepassingen stimuleren de overgang naar vloeistofgekoelde datacenters. Om te voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige datacenters, heeft Munters, een technologieleider op het gebied van aanpasbare en energie-efficiënte lucht- en vloeistofkoeling voor datacenters, de LCX-serie vloeistof-naar-vloeistof Coolant Distribution Units (CDU’s) ontwikkeld als aanvulling op zijn bestaande vloeistof-naar-koelmiddel CDU-product, de SyCool LCE. Gebaseerd op bewezen componenten en ondersteund door decennia aan engineeringexpertise, biedt de LCX een kosteneffectieve, efficiënte en betrouwbare oplossing voor het afvoeren van warmte uit vloeistofgekoelde servers.
De nieuwe Munters LCX Coolant Distribution Unit is ontworpen voor grootschalige vloeistofkoelingstoepassingen. Het regelt nauwkeurig de koelvloeistofstroom en -temperatuur en verwijdert tegelijkertijd deeltjes tot 25 micron met een efficiëntie van 99,98%. Met zeer efficiënte pompen en warmtewisselaars die optimaal zijn geselecteerd op basis van de ontwerpcriteria van de klant, levert LCX betrouwbare en schaalbare koeling voor veeleisende vloeistofgekoelde datacenteromgevingen.
Momenteel beschikbaar in capaciteiten vanaf 500 kW, bieden de modulaire units een innovatieve mogelijkheid om units te stapelen en zo vloerruimte te besparen. De LCX is ontworpen voor langdurige prestaties en eenvoudig onderhoud. Service-toegang is bij standaardmodellen uitsluitend via de voorkant, waardoor CDU’s naast elkaar kunnen worden geïnstalleerd met slechts 25 mm tussenruimte. Het product ondersteunt warmteafvoer vanuit single-phase cold plates, in-rack CDU’s, immersion pod warmtewisselaars en meer, en biedt daarmee een toekomstbestendige vloeistofkoelingsoplossing voor de volgende generatie datacenters.
"Hogedichtheidstoepassingen veranderen de eisen voor datacenterkoeling," zegt Keith Dunnavant, Vice President Offer Strategy and Portfolio Management bij Munters. "Met efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud als uitgangspunten biedt de LCX een schaalbare vloeistofkoelingsoplossing voor datacenters. Onze mogelijkheid om componenten, zoals gesoldeerde platenwarmtewisselaars en pompen, aan te passen, stelt ons in staat het product voor elke toepassing te optimaliseren. De LCX zet een nieuwe standaard in datacenterkoelingstechnologie en levert maatwerkprestaties, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie."
Belangrijke kenmerken van de Munters LCX CDU:
- Een reeks modulaire capaciteiten van 500 kW tot 1,5 MW, geschikt voor elke vraag in de datahal.
- Aanpasbare componenten, zoals gesoldeerde platenwarmtewisselaars en pompen, voor optimale prestaties.
- Geoptimaliseerde warmteoverdracht, waarbij de koelvloeistoftemperatuur en -stroom nauwkeurig worden geregeld voor efficiënte koeling.
- Stapelmogelijkheid voor installaties met beperkte ruimte.
- Verbeterde efficiëntie en onderhoudsgemak.
- 316 roestvrijstalen filterbehuizing voor technologiekoelvloeistof, met een lage drukval en 25µ hoogdebietfilter met 99,98% efficiëntie.
- BACnet/Modbus-compatibele controller met een groot 7” kleurentouchscreen HMI.
"Na het succesvol ontwikkelen van CDU’s voor verschillende belangrijke klanten, hebben we in november 2024 een mijlpaalorder ter waarde van MSEK 375 (ongeveer MUSD 35) binnengehaald van een toonaangevende Amerikaanse datacenter-colocatieprovider. We zijn verheugd om onze innovatieve oplossingen breder op de markt te brengen," voegde Dunnavant toe.
Lees meer over Munters LCX Coolant Distribution Units.

27740-en-cdu-story-img.webp?v=638772132029700000