Would you prefer to visit the website in this country and language?

Stefan Aspman over Geoclima: een strategische keuze voor innovatie in datacenterkoeling

Dec 19, 2024

Een vraaggesprek met Stefan Aspman, President van Data Center Technologies bij Munters

Nu AI het landschap van datacenterkoeling blijft hervormen, breidt Munters zijn portfolio uit om klanten te helpen bij steeds complexere infrastructuurinvesteringen. We spraken met Stefan Aspman, President van Data Center Technologies bij Munters, over de dringende noodzaak om flexibel in te spelen op deze veranderingen. Hij besprak ook hoe de recente overname van Geoclima, een Italiaanse fabrikant van chillers, Munters in staat stelt om klanten een allesomvattende, end-to-end oplossing te bieden voor warmteafvoer.

Welke uitdagingen ondervinden datacenters momenteel?

"De datacenterindustrie bevindt zich op een kritiek punt en worstelt met de groeiende vraag naar AI, high-density computing, duurzaamheidsvereisten en snelle technologische ontwikkelingen," zegt Stefan Aspman.

"Deze uitdagingen vereisen innovatieve koeloplossingen, flexibele infrastructuren en efficiënte energiebeheerstrategieën. Datacenteroperators zullen in de toekomst veelzijdige en schaalbare oplossingen nodig hebben die zowel aan de huidige vraag voldoen als hun faciliteiten toekomstbestendig maken. De toename van wijzigingsverzoeken laat in het specificatieproces duidt duidelijk op de onzekerheden die voor ons liggen."

Hoe positioneert Munters zich om klanten te ondersteunen in deze veranderende tijden?
"Ons Data Center Technologies-team stimuleert innovatie via drie belangrijke strategieën om onze klanten optimale koeloplossingen te bieden. Allereerst investeren we in onze eigen R&D. We zijn bijvoorbeeld bezig met de lancering van een nieuwe CDU (Cooling Distribution Unit) en breiden ons bekroonde lucht- en vloeistofkoelsysteem, SyCool, uit met extra formaten."

"Daarnaast zetten we strategische overnames in om ons aanbod te versterken. Onze recente overname van Geoclima maakt gebruik van uitgebreide toepassings- en technologie-expertise, waardoor Munters hoogwaardige chilleroplossingen kan leveren. In 2022 hebben we ook EDPAC, overgenomen, een toonaangevende fabrikant van datacenterapparatuur, waardoor ons portfolio werd uitgebreid met CRAC- en CRAH-apparatuur."

"Verder gaan we strategische samenwerkingen aan met andere bedrijven, zoals ZutaCore, een toonaangevende leverancier van direct-to-chip vloeistofkoeling voor datacenters. Door nauw samen te werken met ZutaCore kunnen we onze klanten een volledig waterloze koeloplossing bieden, die voldoet aan hun veranderende behoeften."

"Tot slot, naarmate de datacentermarkt groeit, groeien wij mee. Munters investeert in nieuwe fabrieken om deze snelle wereldwijde groei te ondersteunen, zoals blijkt uit onze nieuwe productiefaciliteit in Cork, Ierland."

Waarom zijn de chillers van Geoclima een belangrijke toevoeging aan het koelingsportfolio van Munters?"Chillers zijn een belangrijk aandachtsgebied, omdat ze onze bestaande koeloplossingen aanvullen. Geoclima is gespecialiseerd in geavanceerde, energie-efficiënte chillers die cruciaal zijn voor warmteafvoerprocessen en overtollige warmte uit faciliteiten verwijderen om optimale bedrijfstemperaturen te behouden."

"Munters is al lange tijd een leider in energie-efficiënte koelingsoplossingen voor datacenters, met name met onze indirecte verdampingskoeling (IEC)-systemen. De overname van Geoclima voegt hoogrendementschillers toe aan ons aanbod. Door de technologie van Geoclima in ons portfolio te integreren, kunnen we uitgebreide warmtebeheeroplossingen bieden die alle aspecten omvatten, van warmteopvang en -hergebruik tot warmteafvoer. Hierdoor positioneert Munters zich als een totaaloplossingsprovider en vergroten we onze capaciteit om te voldoen aan de veranderende eisen van industrieën met een hoge koelbehoefte, zoals datacenters."

Welke voordelen biedt Munters' uitgebreide portfolio aan klanten?"Met onze volledig geïntegreerde en aanpasbare koel- en warmteafvoersystemen kunnen datacenters optimale thermische prestaties handhaven en tegelijkertijd de energie-efficiëntie over het gehele koelproces verbeteren. De overname van Geoclima stelt Munters ook in staat om het volledige koel- en warmteafvoerproces te beheersen, waardoor klanten een totaaloplossing krijgen. Dit vereenvoudigt de installatie, werking en onderhoud, vermindert complexiteit en verhoogt de betrouwbaarheid."

"We zijn enthousiast om onze klanten te helpen bij voortdurende innovatie in dit dynamische, door AI gedreven tijdperk. Door samen te werken met Munters kunnen ze investeren in een op maat gemaakte, ultramoderne koeloplossing die klaar is voor de toekomst en in staat is om te voldoen aan de steeds veranderende eisen die AI-ontwikkelingen met zich meebrengen."

Munters Geoclima-portfolio

Datacenters hebben veerkrachtige, responsieve, betrouwbare en energie-efficiënte chillers nodig om continu, 8.760 uur per jaar, te kunnen functioneren. Om aan deze eisen te voldoen, biedt Munters zijn meest efficiënte reeks luchtgekoelde en watergekoelde chillers aan: de Geoclima Turbomiser.

Turbomiser Om het energieverbruik te verminderen, lekken te minimaliseren of te voorkomen, de koelmiddelvulling te verlagen en een stille, betrouwbare werking te garanderen, omvat de Turbomiser:

  • Invertergestuurde, magnetisch gelagerde Turbocor-compressoren die de output nauwkeurig aanpassen aan de koelbelasting.
  • Microkanaal aluminium condensors om de koelmiddelvulling te verminderen en tegelijkertijd de warmteoverdrachtsefficiëntie te verhogen.
  • Overstroomde verdampers voor optimale warmteoverdracht tussen het koelmiddel en water.
  • Koelmiddelpompsysteem om de thermodynamische efficiëntie over het gehele werkbereik te verhogen.
  • Invertergestuurde condensorventilatoren die hun snelheid aanpassen op basis van de vraag, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.
  • Geavanceerd regelsysteem voor chillers, dat de geïntegreerde compressorbesturing omvat om de algehele systeemprestaties te optimaliseren.

Optionele Turbomiser-technologieën

  • Circlemiser combineert twee belangrijke technologieën die de efficiëntie verbeteren. De unieke cilindrische microkanaal-warmtewisselaar vergroot het totale warmtewisselingsoppervlak met maximaal 45%, terwijl cascade-overstroomde verdampers de koelcapaciteit verhogen binnen strikte energiegrenzen. Samen verhogen deze functies de prestatiecoëfficiënt (COP) met maximaal 15% ten opzichte van de reeds zeer efficiënte Turbomiser.
  • Circlemiser Free Cooling System bevat een vrijkoelingscircuit en Circlemiser-technologie, wat het jaarlijkse energieverbruik verder verlaagt door gebruik te maken van koele omgevingslucht wanneer beschikbaar.
  • Megacircle voor grotere installaties verdubbelt effectief het totale warmtewisselingsoppervlak door de cilindrische condensors van Circlemiser uit te breiden, terwijl de installatieruimte gelijk blijft.
  • Dynamic Evaporative System gebruikt adiabatische koeling om de lucht die de condensorbatterijen binnenkomt voor te koelen, waardoor de compressoren minder energie verbruiken om aan de koelvraag te voldoen. Wanneer adiabatische koeling niet nodig is, verplaatst het intelligente regelsysteem het adiabatische systeem weg van de condensorbatterijen om de luchtstroom naar de condensors te optimaliseren en het ventilatorenergieverbruik te minimaliseren.
  • Free Cooling voegt een extra warmtewisselaar toe vóór de condensors, waardoor de inlaatwatertemperaturen efficiënt worden verlaagd met behulp van koude omgevingslucht.
  • Dynamic Evaporative + Free Cooling, een hybride systeem dat de efficiëntie maximaliseert, levert tot 2.400 kW met een COP van 6,01 W/W onder standaard bedrijfsomstandigheden.

25059-en-stefan_aspman_pr.webp?v=638721126585430000