Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De DF 3500 is een direct te installeren druppelseparator voor gebruik als luchtinlaat op schepen en op zee. Beschikbaar in verschillenden materiaalcombinaties en met configuraties die hem geschikt maken voor meerdere bedrijfscondities. De DF 3500 druppelseparator biedt een efficiënte druppelscheiding en een lage drukval, zelfs bij hoge aanstroomsnelheid. De druppelseparator kan worden geconfigureerd voor de meest individuele prestaties en installaties, en een kostenbesparende oplossing bieden. Een aantal van deze configuratie-opties zijn bijvoorbeeld alternatieve materiaalkeuze en drainagesystemen, of add-onfuncties als flenzen en beschermgaas.
De DF 3500 druppelseparator is een uitstekende keuze voor luchtinlaten van toepassingen op schepen en op zee. Zeer geschikt voor het voorkomen van opspattend water, zeewater, nevel en grote mistdruppels in het ventilatiesysteem. De DF 3500 biedt een uitstekende bescherming tegen water, ook in een moeilijke natuurlijke werkomgeving. Hierdoor is er minder corrosie, en wordt de levenscyclus van het filter verlengd en het vochtgehalte in het gehele systeem verminderd. De unit is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid van 6 m/s. Op aanvraag kunnen materiaalcertificaten voor de meeste materialen worden geleverd. Op specifiek verzoek kunnen fractionele efficiëntiegrafieken worden geleverd voor gegeven aanstroomsnelheden.
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!