Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters is proud to offer the new weather hood and light filter for the Professional 2900 and Flatwave inlets. The weather hood is made of a durable UV resistant polymer material. The hood is white on the outside and black on the inside to give most light reduction inside while still having the white outer appearance. The light filter comes pre-assembled in two pieces so no field assembly of the filter blades. The hood is made to easily install with reinforced mounting points to prevent damage in high winds.
The hood comes with two options a light filter or bird guard. The light filter option can easily be removed for cleaning. The hood can also be used without the light filter with an available bird guard option, mounted to the to the bottom of the weather hood.
Product informatie
Opties
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!