Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De SM inlaatafsluiting is geschikt voor gebruik in veeteelt en serreteelt, alsook in traditionele industrieën. Met het oog op het verkrijgen van een snelle en responsieve controle over de toevoer van verse lucht in een gebouw, kan de SM inlaatafsluiting gebruikt worden.
De lucht wordt in het gebouw gezogen via een open SM afsluiting doormiddel van afzuigventilators, die in de buitenmuren van het gebouw geplaatst worden, of door onze EMT reeks van jet ventilators die gebruikt worden om de verse lucht te vermengen met de binnenlucht.
Om de aerodynamische efficiëntie te verbeteren en drukverliezen te verminderen is het luikontwerp ontwikkeld in het R&D lab van Munters. De testkamer is gebouwd volgens de ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specificaties. De constructiedetails en de luchtdichtheid zijn geverifieerd door personeel van het BESS Lab aan het departement Landbouwingenieur, universiteit van Illinois – USA.
Beschikbaar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Technische specificaties | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 15.0 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0.79 m2 |
Technische specificaties | |
---|---|
Weight (with motor actuator) | 15.0 kg |
Number of shutterblades | 7 |
Inlet opening | 0.79 m2 |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!