Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Toen Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co (HEISCO) in Koeweit te maken kreeg met problemen met een hoge vochtigheid en kleurveranderingen die invloed hadden op hun verfklussen, vroegen ze hun vertrouwde partner Munters om een oplossing. Het antwoord op hun problemen kwam in de vorm van de Munters DryCool™ DuraCase, die operators de mogelijkheid biedt om de temperatuur en vochtigheid onafhankelijk te regelen in een volledig draagbare houder.
HEISCO is een vooraanstaand ingenieurs-, inkoop- en aannemersbedrijf met uiteenlopende zakelijke belangen. HEISCO is gevestigd in de belangrijkste commerciële haven van Koeweit, Shuwaikh Port, en exploiteert een grote scheepswerf, strategisch gepositioneerd voor scheepsreparaties, sanering, renovatie en scheepsbouwprojecten. De afgelopen jaren zijn hun activiteiten aanzienlijk uitgebreid, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. De bestaande MLT1400-ontvochtigers van Munters voldeden niet langer aan de veranderende behoeften van HEISCO.
Omgevingsfactoren en operationele implicaties
Een groot deel van Koeweit kent een woestijnklimaat, gekenmerkt door schroeiend hete zomers met temperaturen van vaak boven de 40 °C en relatief milde winters. In de regio zijn er opvallende temperatuurschommelingen tussen dag en nacht en tussen de seizoenen. Langs de kustlijn van Koeweit kan de luchtvochtigheid in de zomermaanden pieken door de invloed van de Perzische Golf. Deze verhoogde vochtigheid, in combinatie met ziedende temperaturen, vormde een kritieke uitdaging voor HEISCO, vooral bij het aanbrengen van verf- en coatings. Onvoldoende klimaatbeheersing leidde tot langere droogtijden, kleurinconsistenties en bracht de duurzaamheid van de coatings in gevaar.
De DryCool™ DuraCase van Munters beantwoordde aan de eisen van HEISCO en bleek een innovatieve oplossing. Dit systeem integreert de voordelen van sorptieontvochtigers met de koelcapaciteiten van DX-airconditioners voor de behandeling van suppletielucht. Het DuraCase-systeem is ontworpen om 100% suppletielucht efficiënt te verwerken en regelt de vochtigheid naar behoefte. Het systeem maximaliseert met name de energie-efficiëntie door energie uit koelcomponenten te recupereren, wat aanzienlijke kostenbesparingen oplevert. De superieure prestatiecoëfficiënt (COP) overtreft conventionele airconditioningsystemen, waardoor het energieverbruik verder wordt verlaagd.
Naadloze installatie en prestaties
De installatie van de Munters DryCool™ DuraCase gebeurde probleemloos. De mobiliteit en uitgebreide verpakking, met essentiële componenten zoals een directexpansiekoelspiraal, sorptiewiel, geïntegreerd condensatiepakket, toevoerventilator, regeneratieventilator en condensatieventilatoren, maakten een snelle implementatie eenvoudig. Binnen enkele dagen na de installatie op de werf was het systeem operationeel en voldeed het aan de eisen van HEISCO.
Verbeterde efficiëntie en kwaliteit
Volgens Mohamed Salem Eid, Unit Head bij HEISCO, heeft de implementatie van Munters DryCool™ DuraCase al aanzienlijke verbeteringen op het gebied van efficiëntie en productiviteit opgeleverd. Nauwkeurige regeling van vochtigheid en temperatuur belooft de productiviteit te verbeteren en de kwaliteit van de afwerking bij HEISCO te verhogen, wat een opmerkelijke vooruitgang voor het bedrijf betekent.
Door de invoering van Munters DryCool™ DuraCase heeft HEISCO de uitdagingen in verband met vochtigheidsregeling effectief overwonnen. Daardoor worden optimale omstandigheden voor verf- en coatingtoepassingen gegarandeerd. Dit praktijkvoorbeeld onderstreept de transformatieve impact van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen op het verbeteren van de operationele efficiëntie en het leveren van superieure kwaliteitsresultaten.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!