Would you prefer to visit the website in this country and language?

Het succes van DigiPlex met het leveren van betrouwbare, energiebesparende dataopslag wordt nog eens bevestigd in hun nieuwe € 60m datacenter in Fetsund, Oslo met hulp van Munters Oasis™ IEC-technologie, indirecte verdampende luchtkoeling (indirect evaporative cooling - IEC). Munters innovatieve Oasis™ IEC 200 bevindt zich in het hart van het Air-to-Air (A2A) koelsysteem van DigiPlex, dat is ontworpen voor een ultra-lage PUE van 1,12.

Snelle feiten

  • Ideaal klimaat in de data hal
  • Ideaal klimaat in de data hal
  • Lage investeringskosten voor koel- en schakelapparatuur
  • PUE van 1,12
  • Koeling pPUE 1,06
  • 65% lagere energie dan gebruikelijke koel oplossingen
  • Mogelijkheid van gebruik regenwatertelecommunicatiemaatschappij

De bekroonde benadering van DigiPlex en Munters maakt gebruik van natuurlijke free cooling vanwege de substantiële milieuvriendelijke voordelen, en 52 Oasis™ IEC 200s zullen het energieverbruik terugbrengen en een veilig datahal-klimaat bieden. De nieuwe installatie zal meer dan 10 MW IT-vermogen kunnen koelen voor klanten, waaronder de grote Noorse telecommunicatiemaatschappij Evry. Eenmaal operationeel zal het DigiPlex Fetsund datacenter het grootste met indirecte verdampende luchtkoeling gekoelde datacenter van Europa zijn. Het DigiPlex Fetsund datacenter zal de capaciteit bezitten om 25,000 aantal servers moderne, high power datacenterdiensten te verstrekken. De datahallen strekken zich uit over 4.200 vierkante meter server ruimte, met individuele modules om aan de vereisten van de klant te voldoen. In het hart van het DigiPlex Air-to-Air (A2A) modulaire datacenter bevindt zich Munters Oasis™ IEC 200, die profiteert van het koelere klimaat van Noord-Europa voor het leveren van natuurlijke duurzame "free cooling" en de economische voordelen ten opzichte van traditionele koeltechnologie. De Oasis™ IEC 200 halveert de hoeveelheid energie die gebruikt wordt om de computers en servers op een ideale werktemperatuur van 24ºC (75ºF) te houden, waardoor de energiekosten voor de klanten van DigiPlex worden verminderd. Het DigiPlex A2A AHU-systeem gebruikt twee aparte luchtstromen, waarvan één luchtstroom buitenlucht aanzuigt in Munters Oasis™ IEC 200 en deze door laat stromen naar Munters gepatenteerde indirect verdampende polymeer warmtewisselaarsbuizen. De buitenkant van de ovale warmtewisselaarsbuizen worden bevochtigd om de oppervlakte voor warmteafvoer te maximaliseren en een doeltreffende indirecte verdampende koeling te leveren. Na het passeren over de natte buitenkant van het buisoppervlak van de warmtewisselaar wordt de buitenlucht afgevoerd naar de atmosfeer. De andere luchtstroom zuigt lucht aan vanuit de “hot aisles” in de server ruimte van het datacenter, en laat deze passeren door de binnenkant van de buizen van de warmtewisselaar, waar de verdampende warmte-overdracht van de buitenste bevochtigde oppervlakken de warme lucht uit het datacenter koelt, en deze weer laat passeren naar de ruimte onder de vloer van de koele gangen van het datacenter. Dit resulteert in een continue en stabiele werking, waardoor zonder mechanische koeling gedurende 100% van het jaar een constante temperatuur gegarandeerd wordt. Omdat de lucht in de datahal ¬gerecirculeerd en gekoeld wordt met indirecte verdampende koeling, wordt er door de Oasis™ IEC.geen buitenlucht in het datacenter gebracht. De indirecte verdampingskoeling heeft één-derde van de doorstroomsnelheid nodig, vergeleken met de conventionele economiser-systemen. De Oasis™ IEC 200 van Munters scheidt de luchtstromen volledig, waardoor kans op vervuiling van de datahal wordt geëlimineerd, het elimineert vochtigheidsproblemen die kunnen leiden tot corrosie van de server en het onderhoud van het systeem is goedkoop. De Oasis™ IEC kan gebruik maken van opgevangen regenwater en DigiPlex overweegt deze aanpak in Fetsund als een milieuvriendelijke optie. Daarnaast werden DigiPlex en Munters in 2012 voor dit innovatieve Air-to Air koelsysteem bekroond als winnaar van een Europese DCD Innovation Award. Greg McCulloch, Chief Operating Officer (COO) merkt op: “De nauwe samenwerking met Munters tijdens de ontwikkeling van het A2A-systeem heeft ons geholpen een koelsysteem te creëren dat onze datacenters werkelijk onderscheidt. Dit zorgt er niet alleen voor dat onze klanten duizenden euro's aan energiekosten kunnen besparen maar ook dat onze voorzieningen behoren tot de meest duurzame binnen de sector.” Het toegewijde data center-team van Munters werkte nauw samen met DigiPlex om hun modulaire A2A-koelsysteem te ontwikkelen en de Oasis™ IEC 200 zal een jaarlijkse kostenbesparing van 40% en een totale energiebesparing van 65% opleveren, in vergelijking met de gangbare free cooling oplossingen met hoge efficiëntie. De Oasis™ indirecte verdampende koelsystemen met een totale capaciteit van meer dan 100+ MW zijn geïnstalleerd in datacenters over de hele wereld.

The Munters solution

Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate. A data center giant The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry. The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements. The system explained Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology. Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers. The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere. The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year. Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems. Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain. A word from the client Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature. This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.

Snelle feiten

  • Ideaal klimaat in de data hal
  • Ideaal klimaat in de data hal
  • Lage investeringskosten voor koel- en schakelapparatuur
  • PUE van 1,12
  • Koeling pPUE 1,06
  • 65% lagere energie dan gebruikelijke koel oplossingen
  • Mogelijkheid van gebruik regenwatertelecommunicatiemaatschappij

Gerelateerde productserie

Oasis IEC - Europa

Indirecte adiabatische geïntegreerde systemen

Oasis IEC - Europe

Indirecte adiabatische geïntegreerde systemen