![](/contentassets/399fba2795a4467fb181f593dee19d22/waterworks_details_5-test1.jpg)
Waterleidingbedrijf Osnabrück Süd draait zonder condensatie
Facility Manager Frank Kurowski is erg blij met de condensvrije omgeving, de lage onderhoudskosten voor gebouw en leidingen en, heel belangrijk, de schimmel- en corrosievrije omstandigheden zoals die door de drogers van Munters worden gerealiseerd. Een absolute noodzaak in een waterfaciliteit, onderworpen aan strenge regelgeving voor levensmiddelen.
Lees hier het volledige verhaal (EN)
![](/contentassets/399fba2795a4467fb181f593dee19d22/waterworks_details_7-test1.jpg)
Voorkom stilstandtijd en ongeplande onderbrekingen
Een hoge vochtigheidsgraad kan leiden tot een drastische daling van de elektrische weerstand van isolatiemateriaal, waardoor stroom kan gaan lopen over de oppervlakken van apparatuur voor de bewaking van waterinstallaties, en stroom zelfs door de lucht kan gaan lopen. De condensatie die zich vormt bij een hogere vochtigheidsgraad kan leiden tot operationele problemen als gevolg van defecte elektronische apparatuur. Defecte elektronische apparatuur kan ongeplande onderbrekingen veroorzaken. Waterzuiveringsinstallaties moeten worden stilgelegd om deze problemen op te lossen, en dat kost geld.
Voorkom corrosie in uw waterzuiveringsinstallatie
Condensatie is een constante uitdaging voor waterzuiveringsinstallaties, vooral tijdens de warmere zomermaanden. Zelfs in een koud klimaat is het water in de leidingen meestal kouder dan de lucht er omheen, waardoor waterleidingbedrijven zelfs daar gevoelig zijn voor condensatie.
Als er niets aan wordt gedaan, kan er condensatie ontstaan op gevoelige bewakingsapparatuur en stalen leidingen. Na verloop van tijd kan dit corrosie in de hand werken. Deze corrosie kan schade toebrengen aan apparatuur voor bewaking op afstand en gecorrodeerde leidingen kunnen de kwaliteit het drinkwater beïnvloeden, en zelfs leiden tot structurele storingen ter plekke.
Lees hier meer over corrosie
Schimmelvorming voorkomen
Microbiële groei ontstaat bij een relatieve vochtigheid (RV) van 50-70%. In waterleidingbedrijven kan de vochtigheid gemakkelijk tot deze niveaus stijgen, waardoor er condensatie optreedt op leidingen en muren. Een dergelijke vochtige omgeving wordt onaangenaam en kan uiteindelijk een gevaar vormen voor de gezondheid van personeel.
Tenzij vocht handmatig wordt verwijderd, kan zich condensatie opbouwen op gevoelige apparatuur voor waterzuiveringsbewaking en stalen leidingen. Deze condensdruppels kunnen dan op de onderliggende oppervlakken vallen. Schimmelgroei in waterdruppels kan gaan stinken, en in het ergste geval gevaarlijk zijn voor de gezondheid van personeel.
Lees hier meer over schimmels en bacteriën
Klimaatregeling met ontvochtiging
De drogers van Munters helpen corrosie te voorkomen en zorgen ervoor dat leidingen en elektronische bewakingsapparatuur op afstand niet defect raken en naar behoren werken. Voorkom schimmel- en bacteriegroei én ongeplande onderbrekingen door met de geoptimaliseerde ontvochtigingsoplossingen van Munters uw waterleidingbedrijf maximaal draaiende te houden.
De drogers van Munters zijn ontworpen met het oog op energie-efficiëntie, eenvoudig te installeren en te onderhouden en verkrijgbaar in veel verschillende maten en configuraties, afhankelijk van de behoeften van uw waterzuiveringsinstallatie. Ze volgen de werkelijke omstandigheden in realtime en meten vochtigheid en temperatuur, waardoor de unit alleen werkt bij kans op condensatie. De aansturing geschiedt middels een energiezuinige dauwpuntregeling. U kunt uw Munters-droger zelfs op afstand bewaken met behulp van Munters Connected Climate (MCC).
Een Munters droger houdt de luchtvochtigheid onder controle, vermindert daarmee het risico op defecte elektronische apparatuur en houdt uw waterleidingbedrijf draaiende door corrosie, elektronische defecten en ongeplande stops te voorkomen.
Kies de juiste droger
Munters biedt een breed assortiment robuuste drogers met hoogwaardige droog- en koudemiddelen voor commercieel en industrieel gebruik.
Neem contact met ons op om een afspraak te maken voor een bezoek ter plaatse
![Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg](/globalassets/campaigns/airt/chocolate-production/munters-chocolate-campaign-count-on-munters.jpg)
Munters Services – with you all the way
Met Munters als uw servicepartner krijgt uw luchtbehandelingsapparatuur de nodige aandacht, zorg en het vereiste onderhoud om haar maximale levensduur te bereiken. Tijdens elke fase van de levenscyclus van de apparatuur zorgen de kennis en expertise van Munters Services voor een optimale werking, een minimaal energieverbruik en een langere levensduur van uw investering.
Lees hier meer over Munters Services