![Archieven](/globalassets/blocksimages/general/preservation_archives.jpeg?width=675&height=380&mode=crop)
Archieven
Ontvochtiging van Munters biedt een efficiënte bescherming van gearchiveerde zaken zonder dure verwarming en is volledig onafhankelijk van weersomstandigheden en fluctuaties in relatieve vochtigheid.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Ontvochtiging van Munters biedt een efficiënte bescherming van gearchiveerde zaken zonder dure verwarming en is volledig onafhankelijk van weersomstandigheden en fluctuaties in relatieve vochtigheid.
Voorwerpen in archieven zijn meestal ongevoelig voor temperatuurniveau ’s. Terwijl hoge en ongecontroleerde relatieve vochtigheid een parameter is dat schade veroorzaakt aan de meeste materialen. Zowel private archieven die documenten, artefacten en textiel bevatten als militaire archieven met munitie en wapens, worden aangetast door de gevolgen van hoge vochtigheidsgehaltes.
Ook tijdelijke archiefvoorzieningen zoals opslagtenten en shelters bieden een uitstekende bescherming aan opgeslagen elektronica, documenten, staal, voertuigen, voeding, farmaceutische producten, etc. wanneer ze uitgerust zijn met de ontvochtigers van Munters. Luchtdichte opslagtenten, gemaakt uit niet-waterdoorlatende stof, hebben geen isolatie nodig om een ideale opslagoplossing te vormen. Zonder verwarming zal een ontvochtiger de vochtigheid van de omgeving volledig controleren – wat kostelijke energie uitspaart.
In een door Munters ontvochtigd archief:
Producten worden opgeslagen aan een constant en laag relatief vochtigheidsgehalte
Geen corrosie, meeldauw of schimmel kan ontstaan of groeien
Verpakkingsmaterialen worden beschermd
Als er geen mensen aanwezig zijn (en er dus minder verwarmd hoeft te worden), kan tot 75% op energie kosten besparen.
Want to learn more? Download our General Storage brochure:
Download brochure (NL)
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!