![Gasturbines](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Met stijgende energiekosten en energietekort in de hele wereld, stijgt de vraag naar producten die energieproductie efficiënter maken. Moderne Gasturbine installaties hebben grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de kwaliteit van de lucht die de turbine binnenkomt, maar zelfs deze moderne installaties kunnen lijden onder vervuiling door opname van stof, deeltjes, vloeistof en zoute lucht. Met de juiste toepassing van druppelvanger-technieken kunnen deze risico’s gereduceerd worden.
Omdat grote hoeveelheden lucht nodig zijn om een Gasturbine te laten functioneren, hangen de energie-output en het brandstofverbruik van een gasturbine generator sterk af van de gasstroom en de kwaliteit van de lucht die in de verbrandingskamer gestuurd wordt. Met schonere lucht zullen de filters minder vervuild worden. Lagere drukval resulteert ook in een verbeterde efficiëntie. Hierdoor wordt de output verhoogd en wordt geld bespaard. In koude klimaten wanneer de temperatuur rond of onder 0°C is, is er gevaar voor ijsvorming. De druppelvangers van Munters zijn speciaal ontwikkeld voor deze barre omstandigheden en kunnen uw luchtinlaat het hele jaar lang ijsvrij houden.
Meer beschikbare productie tijd – dankzij een langere levensduur van de filters
Verlaagde drukval – Het verwijderen van beschermkappen en de installatie van druppelvangers van Munters leiden tot een aanzienlijke drukvalreductie.
Minder onderhoud – Met meer tijd tussen het wisselen van filters, worden de jaarlijkse onderhoudskosten gereduceerd.
Verdampingskoeling voor gasturbines, energiecentrales en dieselmotoren omvat de uitwisseling van lucht en water. Verdampingskoelers verhogen de dichtheid van de verbrandingslucht door de temperatuur van de verbrandingslucht te verlagen – doormiddel van adiabatische koeling.
De voorkoelersystemen van Munters met zeer efficiënte koelingsmedia verhogen het energievermogen. Het water wordt verdampt tot zuivere koude damp door de voorkoelers van Munters. Dit koelingseffect verschaft inlaatlucht met een hogere dichtheid, waardoor de gasturbine een hoger energievermogen (minstens 5%-6%, tot wel 60% in zeer warme of droge klimaten) en operationele efficiëntie bereikt.
De lage investeringskosten en operationele kosten van de voorkoelers van Munters, zorgen voor zeer korte terugverdientijden. Voor nieuwe installaties betekent het additionele voordeel van integratie van de luchtinlaatfiltratie in de voorkoeler dat de investeringskost van zowel luchtfilters als koelers gereduceerd wordt door een gecombineerde behuizing.
Een bijkomend voordeel van de voorkoeler is zijn mogelijkheid tot luchtfiltratie. Indien geïnstalleerd voor de eerste filterfase, verwijdert het ongeveer 90% van de deeltjes die normaal verwijderd worden door de eerste luchtfilter. Dit doet de levensduur aanzienlijk toenemen en reduceert onderhoudskosten. Dit wordt uitgebreid tot fijne filters, waarbij de stofbelasting wordt verminderd met ongeveer 30%.
De drukval van een Munters voorkoeler is slechts 50Pa-100Pa, wat verwaarloosbaar is in vergelijking met de drukval van 250Pa-1,200Pa van standaard luchtfilters. De voorkoeler zorgt voor aerosolvrije gekoelde lucht aan een constante drukval het hele jaar door.
Hoge vochtigheid veroorzaakt condensatie, corrosie en roest, die voor problemen zorgen met gasturbines, ketels, pompen, schakelkasten en elektronische bewerkingen. De ontvochtiging van Munters verzekert dat de machines beschermd worden tegen corrosie en perfect bewaard worden voor een snelle opstart.
Operationeel. Bescherming voor reserverotoren, schakelkamers en stroomrails
Standby generatoren en turbines voor snelle opstart
Buitengebruikstelling en tijdelijke conservering voor totale bescherming
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!