![Steenkool centrales](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/474842565.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Druppelvangers van Munters maken deel uit van dit proces. Een voorbeeld van een toepassing van deze technologie is in steenkoolcentrales.
Vele energiecentrales zijn kolengestookt, dit resulteert vanzelfsprekend in problemen met luchtvervuiling. Zwavelemissies afkomstig van energiecentrales leiden tot zure regen, die grote schade brengt aan gebouwen en de omgeving. Nationale overheden hebben bijgevolg een strenge regelgeving geïntroduceerd om de emissies die zure regen veroorzaken te reduceren.
Het reinigingsproces van rookgas gebruikt de druppelvanger-technologie die ontwikkeld werd door Munters. Tal van succesvolle projecten zijn reeds uitgevoerd in Azië, Europa en vele andere regio's in de wereld waar het rookgas van kolencentrales wordt gereinigd. Het proces, dat ontzwaveling wordt genoemd, vindt plaats in een procestoren doorheen dewelke de rookgassen passeren vooraleer ze de centrale verlaten via de schoorstenen.
Munters biedt verscheidene producten en oplossingen aan voor steenkoolcentrales.
Operationele energiecentrales - Rookgasreiniging
Inactieve energiecentrales (Stand-By of Stilgelegd) – preservatie door Ontvochtiging
Om te beginnen worden de verontreinigende rookgassen besproeid met een mengsel van water en chemicaliën dat de verontreinigingen bindt. Dankzij een combinatie van snelheids- en inertiekrachten, vangen de druppelvangers van Munters vervolgens de verontreinigde druppels die naar beneden vallen en verzameld worden op de bodem van de procestoren. Mistverwijdering omvat eveneens een reinigingsinstallatie. Dit betekent dat het verontreinigde water uit de druppelvangers verwijderd kan worden en deze zo schoon wordt gehouden voor de beste efficiëntie.
Het reinigen doormiddel van ontzwaveling is zeer efficiënt. Meer dan 95 procent van de verontreinigingen worden geëlimineerd in dit proces.
Inactieve energiecentrales (steenkoolcentrales en andere)
Ketels (rookgas- en waterzijdig), complete ketelhuizen, leidingwerk en stoomturbines kunnen gemakkelijk worden geconserveerd door gebruik van Munters ontvochtigingstechnologie. Door de Relatieve Vochtigheid te verlagen tot 50% of lager, kan corrosie gestopt worden of in geval van sterk verontreinigende omgevingen, aanzienlijk vertraagd worden.
In geval van stand-by, kan zowel de rookgaszijde van de ketel als de stoomturbine beschermd worden. In geval van stillegging, kan al het water verwijderd worden van de waterzijde en vervangen worden door droge lucht.
Reactivering heeft geen de-preservatie nodig. Men hoeft alleen het water weer in het systeem te brengen.
Preservatie met Munters is bewezen, eenvoudig, goedkoop en uiterst effectief.
Onze Munters ontvochtigingstechnologie kan gebruikt worden in steenkoolcentrales,maar ook in andere typen energiecentrales, waaronder gasturbine installaties.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!