![frezen](/globalassets/images/page-template-images/segments-images/kampffmeier_truck_and_silo.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Slijpmachine kan teleurgesteld omdat de kwaliteit van het poedervormige product, meel etc grof en freesmachine moeilijker gaan draaien. Vochtige lucht absorptie van de gemalen producten en op de freesmachine belemmert de kwaliteit en frezen prestaties.
De oplossing is de vochtigheid controle met behulp van Munters ontvochtigers rond de freesmachines.
Munters biedt deze preventieve oplossing rond freesmachines en gemalen poeder silo's door het beheersen van de relatieve vochtigheid en het dauwpunt van de lucht. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij vocht begint te condenseren uit de lucht op de machine wanden of producten. Munters ontvochtigers daadwerkelijk controle over luchtvochtigheid in silo's, rond freesmachines en tijdens het product transport.
Het droogmiddel ontvochtiger werkt door het passeren vochtige lucht door een langzaam draaiende sorptierotor (rotor) die de lucht die vervolgens wordt gepompt in de silo droogt, rond de freesmachine of in de pneumatische transporteur, waardoor dat grondstoffen blijft droog en verstoppingsvrije.
Vocht is de meest opwindende zaak van de wereld voor een kernel van graan. Moeder Natuur heeft hard bedrade zaden te ontkiemen wanneer ze in contact met vocht. Maar als u wilt opslaan en maal je granen te maken kwaliteit maaltijd en bloem dan vochtopname moet worden vermeden om houdbaarheid te maximaliseren en maal-capaciteit.
Korrels met meer dan 10% vochtgehalte niet goed op te slaan, dus het antwoord is een Munters sorptie-ontvochtiger regelen van de luchtvochtigheid in het malen of opslagruimte. Moet het graan al geabsorbeerd te veel vocht kan dit worden gedroogd met behulp van een Munters droogmiddel ontvochtiging.
Wanneer de bloem door pneumatisch transport via de lucht onder druk, lucht comprimeren van de silo of freesmachine wordt getransporteerd veroorzaakt condensatie optreden van de lucht in de transportleiding en het vocht wordt opgevangen door de bloem waardoor het stikken, stok en bederven.
Munters oplossing vooraf drogen transportlucht zodat wanneer het product afkoelt na verwerking geen vocht condenseert. Dit verwijdert het probleem van meel steken en levert een hygiënisch en vrij stromend systeem.
Bulk gemalen poeders zoals meel, suiker, zout, gebluste kalk, granen, en farmaceutische grondstoffen kunnen worden beschermd tegen vochtige lucht en vocht schade tijdens het transport met behulp van Munters Drytainer ™. Condensatie en vochtigheid in transportcontainers kost duizenden als gevolg van extra schoonmaak, product verspilling en schimmelgroei.
Drytainer ™ maakt gebruik van Munters technologie te pompen gefilterd, hygiënische lucht is onttrokken in de tanker vrije ruimte boven de lading.
Poedervorm gemalen goederen worden beschermd in de transitzone van een hoge kwaliteit klimaat.
Zelfs op een koude winterochtend de tanker blijft volledig droog na het vullen.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!