![Droogruimten](/globalassets/images/dkcpnkito_siemens_dryingroom.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
In zowel militaire als civiele droogruimten kan veel geld worden bespaard door kleding en uniformen te drogen met adsorptiedroging.
Als de droogruimte wordt ontvochtigd, hoeft er helemaal niet te worden verwarmd; de adsorptiedrogers van Munters bieden ook een hoge capaciteit in onverwarmde omgevingen.
Voordelen:
Om kleding te drogen moet er een verschil in dampdruk worden gecreëerd tussen de droge lucht en de kleding; hoe groter het verschil in dampdruk, hoe korter de droogtijd. Met ontvochtiging wordt dit verschil gecreëerd door droge lucht met een zeer lage dampdruk = laag watergehalte toe te voeren.
Zo ontstaan droogcondities als op een mooie, droge zomerdag met een licht briesje, omstandigheden waarin kleding buiten in recordtijd droogt.
In de droogruimteoplossing van Munters wordt een circulatieventilator gebruikt in plaats van wind. Dat bevordert de overbrenging van vocht van het textiel naar de lucht. Vervolgens verwijdert de droger het vocht uit de lucht. Met deze methode wordt de droogtijd verder verkort.
Bij drogen door middel van warmte of ontvochtiging door condensatie, wordt de luchttemperatuur verhoogd en een hoge dampdruk gecreëerd. Hierdoor neemt het risico op vochtabsorptie door de gebouwconstructie toe. Door de lage dampdruk helpt ontvochtiging dergelijke schade aan het gebouw te voorkomen.
Het Deense leger was een van de eerste organisaties in Denemarken die de voordelen van ontvochtiging voor het drogen van apparatuur en kleding ontdekte. Defensie heeft ook een grote droogruimte waar duikkleding, reddingsmiddelen etc. worden gedroogd in de kortst mogelijke tijd en voor de laagst mogelijke kosten. De commando's en het duikerskorps evenals een aantal vliegbases en brandweerpersoneel gebruiken de methode van Munters in 50 tot 60 militaire droogruimten.
De oplossing raakt ook steeds meer ingeburgerd in civiele toepassingen, bijvoorbeeld bij bedrijven die droogruimten voor hun personeel hebben. Dit zien we niet alleen bij politiebureaus en dergelijke, waar werknemers geüniformeerd op het werk moeten verschijnen, maar ook voor werknemers die op de fiets naar het werk komen en gebruik kunnen maken van was- en omkleedfaciliteiten met een goede droogruimte. Oticon, Aalborg Portland en andere bedrijven hebben nu kleedkamers voor personeel waar de oplossing van Munters zorgt voor snel en efficiënt drogen van kleding en handdoeken.
De oplossing wordt ook gebruikt door VVE's met gedeelde droogruimten. Kleding droogt veel sneller dan met conventionele droogmethodes, zodat de doorstroming van wasgoed sneller gaat en meer mensen kleding kunnen drogen. Het is ook plezieriger om in de droogruimte te zijn, zonder de tropische omstandigheden met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad. De energiekosten zijn bij sorptiedroging ook veel lager vergeleken met verwarming.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!